- Temperatura del fluido:-10 fino a 80 °C
- Temperatura ambiente:0 fino a 60 °C
- Pressione di esercizio:0 fino a 6 bar
- Diametri nominali:DN 10 fino a 20
- Forme del corpo:Corpo a via diritta
- Tipi di connessione:Attacco | Clamp | Filettatura
- Connessioni standard:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | JIS
- Materiali del corpo:1.4408, materiale prodotto con microfusione | 1.4435 (316L), materiale forgiato | 1.4435 (BN2), materiale forgiato | 1.4435, materiale prodotto con microfusione | 1.4539 (904L), materiale forgiato | CW617N, ottone
- Materiali membrana:EPDM | PTFE / FKM | PTFE/EPDM
- Conformità:Belgaqua | CRN | EAC | FDA | Ossigeno | TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria)
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Attacchi"},{"i":10,"v":"Filettatura"},{"i":14,"v":"Clamp"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"pneumatico"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":16,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":247,"v":"1.4435 (BN2), materiale forgiato"},{"i":248,"v":"1.4539 (904L), materiale forgiato"},{"i":1239,"v":"1.4408, materiale prodotto con microfusione"},{"i":1244,"v":"1.4435 (316L), materiale forgiato"},{"i":1245,"v":"1.4435, materiale prodotto con microfusione"},{"i":1300,"v":"CW617N, ottone"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualit\u00e0 dell'aria)"},{"i":3,"v":"Ossigeno"},{"i":24,"v":"Belgaqua"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":32,"v":"CRN"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":80,"v":"80"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}],"STERILISATIONSTEMPERATUR":[{"i":"nicht sterilisierbar","v":"nicht sterilisierbar"}]}
- Temperatura del fluido:0 fino a 100 °C
- Temperatura ambiente:0 fino a 60 °C
- Pressione di esercizio:0 fino a 10 bar
- Diametri nominali:DN 15 fino a 150
- Forme del corpo:Corpo a via diritta
- Tipi di connessione:Filettatura | Flange
- Connessioni standard:ANSI | BS | EN | ISO
- Materiali del corpo:EN-GJL-250, materiale in ghisa grigia | EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), rivestimento in PFA | EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), rivestimento in PP | EN-GJS-400-18-LT, materiale in ghisa sferoidale | EN-GJS-400-18-LT, rivestimento in gomma rigida | EN-GJS-500-7, materiale in ghisa sferoidale con rivestimento in PFA | EN-GJS-500-7, materiale in ghisa sferoidale con rivestimento in PP
- Rivestimento del corpo:Gomma rigida | PFA | PP
- Materiali membrana:CR | EPDM | FKM | NBR | PTFE / FKM | PTFE / PVDF / EPDM | PTFE/EPDM
- Conformità:CRN | EAC | FDA | TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria)
{"ANSCHLUSSART":[{"i":10,"v":"Filettatura"},{"i":13,"v":"Flange"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"pneumatico"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":16,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":246,"v":"EN-GJS-400-18-LT, materiale in ghisa sferoidale"},{"i":253,"v":"EN-GJL-250, materiale in ghisa grigia"},{"i":1251,"v":"EN-GJS-500-7, materiale in ghisa sferoidale con rivestimento in PP"},{"i":1252,"v":"EN-GJS-500-7, materiale in ghisa sferoidale con rivestimento in PFA"},{"i":1253,"v":"EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), rivestimento in PP"},{"i":1254,"v":"EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), rivestimento in PFA"},{"i":1255,"v":"EN-GJS-400-18-LT, rivestimento in gomma rigida"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualit\u00e0 dell'aria)"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":32,"v":"CRN"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":100,"v":"100"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":46,"v":"DN 125 (5'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":61,"v":"DN 150 (6'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}
- Temperatura del fluido:0 fino a 100 °C
- Temperatura ambiente:0 fino a 60 °C
- Pressione di esercizio:0 fino a 7 bar
- Diametri nominali:DN 25 fino a 300
- Forme del corpo:Corpo a via diritta
- Tipi di connessione:Flange
- Connessioni standard:ANSI | EN | ISO
- Materiali del corpo:EN-GJL-250, materiale in ghisa grigia | EN-GJS-400-18-LT, materiale in ghisa sferoidale | EN-GJS-500-7, materiale in ghisa sferoidale
- Rivestimento del corpo:Butile | Gomma morbida | Gomma rigida
- Materiali membrana:CR | EPDM | IIR | NBR | NR
- Conformità:CRN | EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":13,"v":"Flange"}],"ANTRIEBSART":[{"i":5,"v":"manuale"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":16,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":246,"v":"EN-GJS-400-18-LT, materiale in ghisa sferoidale"},{"i":252,"v":"EN-GJS-500-7, materiale in ghisa sferoidale"},{"i":253,"v":"EN-GJL-250, materiale in ghisa grigia"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"},{"i":32,"v":"CRN"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":7,"v":"7"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":100,"v":"100"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":46,"v":"DN 125 (5'')"},{"i":47,"v":"DN 250"},{"i":52,"v":"DN 200"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":54,"v":"DN 300"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":61,"v":"DN 150 (6'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"STERILISATIONSTEMPERATUR":[{"i":"nicht sterilisierbar","v":"nicht sterilisierbar"}]}
- Temperatura del fluido:0 fino a 100 °C
- Temperatura ambiente:0 fino a 60 °C
- Pressione di esercizio:0 fino a 7 bar
- Diametri nominali:DN 25 fino a 250
- Forme del corpo:Corpo a via diritta
- Tipi di connessione:Flange
- Connessioni standard:ANSI | EN | ISO
- Materiali del corpo:EN-GJL-250, materiale in ghisa grigia | EN-GJS-400-18-LT | EN-GJS-400-18-LT, materiale in ghisa sferoidale | EN-GJS-500-7, materiale in ghisa sferoidale
- Rivestimento del corpo:Butile | Gomma morbida | Gomma rigida
- Materiali membrana:CR | EPDM | IIR | NBR | NR
- Conformità:CRN | EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":13,"v":"Flange"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"pneumatico"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":16,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":246,"v":"EN-GJS-400-18-LT, materiale in ghisa sferoidale"},{"i":252,"v":"EN-GJS-500-7, materiale in ghisa sferoidale"},{"i":253,"v":"EN-GJL-250, materiale in ghisa grigia"},{"i":1278,"v":"EN-GJS-400-18-LT"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"},{"i":32,"v":"CRN"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":7,"v":"7"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":100,"v":"100"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":46,"v":"DN 125 (5'')"},{"i":47,"v":"DN 250"},{"i":52,"v":"DN 200"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":61,"v":"DN 150 (6'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}]}
- Diametri nominali*: DN 15 fino a 100
- Temperatura del fluido: -10 fino a 80 °C
-
Pressione di esercizio
*:
0
fino a
10
bar
- Tipi di attacchi: Attacco | Clamp | Connessione filettata femmina | Connessione filettata maschio | Flange
- Materiali corpo valvola: 1.4408, microfusione | 1.4408, rivestimento in PFA | 1.4435, corpo forgiato | 1.4435, microfusione | EN-GJL-250 | EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), rivestimento in PFA | EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), rivestimento in PP
* A seconda della versione e/o dei parametri di esercizio
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Attacchi"},{"i":10,"v":"Filettatura"},{"i":13,"v":"Flange"},{"i":14,"v":"Clamp"}],"ANTRIEBSART":[{"i":5,"v":"manuale"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":16,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":246,"v":"EN-GJS-400-18-LT, materiale in ghisa sferoidale"},{"i":247,"v":"1.4435 (BN2), materiale forgiato"},{"i":248,"v":"1.4539 (904L), materiale forgiato"},{"i":275,"v":"EN-GJS-400-18-LT, materiale in ghisa sferoidale con rivestimento in PP"},{"i":276,"v":"EN-GJS-400-18-LT, materiale in ghisa sferoidale con rivestimento in PFA"},{"i":1238,"v":"1.4408, materiale prodotto con microfusione con rivestimento in PFA"},{"i":1239,"v":"1.4408, materiale prodotto con microfusione"},{"i":1244,"v":"1.4435 (316L), materiale forgiato"},{"i":1245,"v":"1.4435, materiale prodotto con microfusione"},{"i":1300,"v":"CW617N, ottone"}],"KONFORMITAET":[{"i":3,"v":"Ossigeno"},{"i":19,"v":"Regolamento (UE) N. 10\/2011"},{"i":20,"v":"Regolamento (CE) N. 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":80,"v":"80"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"STERILISATIONSTEMPERATUR":[{"i":"max. 150 \u00b0C","v":"max. 150 \u00b0C"}]}
- Temperatura del fluido:-10 fino a 100 °C
- Temperatura ambiente:0 fino a 60 °C
- Pressione di esercizio:0 fino a 10 bar
- Diametri nominali:DN 15 fino a 150
- Forme del corpo:Corpo a via diritta
- Tipi di connessione:Filettatura | Flange
- Connessioni standard:ANSI | BS | DIN | EN
- Materiali del corpo:EN-GJL-250, materiale in ghisa grigia | EN-GJS-400-18-LT, materiale in ghisa sferoidale | EN-GJS-400-18-LT, materiale in ghisa sferoidale con rivestimento in gomma rigida | EN-GJS-400-18-LT, materiale in ghisa sferoidale con rivestimento in PFA | EN-GJS-400-18-LT, materiale in ghisa sferoidale con rivestimento in PP | EN-GJS-500-7, materiale in ghisa sferoidale con rivestimento in PFA | EN-GJS-500-7, materiale in ghisa sferoidale con rivestimento in PP
- Rivestimento del corpo:Gomma rigida | PFA | PP
- Materiali membrana:CR | EPDM | FKM | NBR | PTFE / FKM | PTFE / PVDF / EPDM | PTFE/EPDM
- Conformità:CRN | EAC | FDA | Regolamento (CE) N. 1935/2004 | Regolamento (UE) N. 10/2011 | TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria)
{"ANSCHLUSSART":[{"i":10,"v":"Filettatura"},{"i":13,"v":"Flange"}],"ANTRIEBSART":[{"i":5,"v":"manuale"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":16,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":246,"v":"EN-GJS-400-18-LT, materiale in ghisa sferoidale"},{"i":253,"v":"EN-GJL-250, materiale in ghisa grigia"},{"i":274,"v":"EN-GJS-400-18-LT, materiale in ghisa sferoidale con rivestimento in gomma rigida"},{"i":275,"v":"EN-GJS-400-18-LT, materiale in ghisa sferoidale con rivestimento in PP"},{"i":276,"v":"EN-GJS-400-18-LT, materiale in ghisa sferoidale con rivestimento in PFA"},{"i":1251,"v":"EN-GJS-500-7, materiale in ghisa sferoidale con rivestimento in PP"},{"i":1252,"v":"EN-GJS-500-7, materiale in ghisa sferoidale con rivestimento in PFA"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualit\u00e0 dell'aria)"},{"i":19,"v":"Regolamento (UE) N. 10\/2011"},{"i":20,"v":"Regolamento (CE) N. 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":32,"v":"CRN"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":100,"v":"100"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":46,"v":"DN 125 (5'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":61,"v":"DN 150 (6'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"STERILISATIONSTEMPERATUR":[{"i":"nicht sterilisierbar","v":"nicht sterilisierbar"}]}
- Temperatura del fluido:-10 fino a 100 °C
- Temperatura ambiente:0 fino a 60 °C
- Pressione di esercizio:0 fino a 10 bar
- Diametri nominali:DN 10 fino a 100
- Forme del corpo:corpi a T | Corpo a via diritta | Corpo valvola di fondo
- Tipi di connessione:Attacco | Clamp | Filettatura | Flange
- Connessioni standard:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | NPT | SMS
- Materiali del corpo:1.4408, materiale prodotto con microfusione | 1.4408, materiale prodotto con microfusione con rivestimento in PFA | 1.4435 (316L), materiale forgiato | 1.4435, materiale prodotto con microfusione | EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), rivestimento in PFA | EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), rivestimento in PP | EN-GJS-400-18-LT, rivestimento in gomma rigida
- Rivestimento del corpo:Gomma rigida | PFA | PP
- Materiali membrana:EPDM | FKM | PTFE
- Conformità:3A | Belgaqua | CRN | EAC | FDA | Ossigeno | Regolamento (CE) N. 1935/2004 | Regolamento (UE) N. 10/2011 | Sicurezza funzionale | TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria) | USP
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Attacchi"},{"i":10,"v":"Filettatura"},{"i":13,"v":"Flange"},{"i":14,"v":"Clamp"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"pneumatico"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":16,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1238,"v":"1.4408, materiale prodotto con microfusione con rivestimento in PFA"},{"i":1239,"v":"1.4408, materiale prodotto con microfusione"},{"i":1244,"v":"1.4435 (316L), materiale forgiato"},{"i":1245,"v":"1.4435, materiale prodotto con microfusione"},{"i":1253,"v":"EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), rivestimento in PP"},{"i":1254,"v":"EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), rivestimento in PFA"},{"i":1255,"v":"EN-GJS-400-18-LT, rivestimento in gomma rigida"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualit\u00e0 dell'aria)"},{"i":3,"v":"Ossigeno"},{"i":5,"v":"3A"},{"i":12,"v":"USP"},{"i":19,"v":"Regolamento (UE) N. 10\/2011"},{"i":20,"v":"Regolamento (CE) N. 1935\/2004"},{"i":24,"v":"Belgaqua"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":32,"v":"CRN"},{"i":49,"v":"Sicurezza funzionale"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":100,"v":"100"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":49,"v":"DN 12"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"PILOTVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}],"STERILISATIONSTEMPERATUR":[{"i":"max. 150 \u00b0C","v":"max. 150 \u00b0C"}]}
- Temperatura del fluido:-10 fino a 80 °C
- Temperatura ambiente:0 fino a 60 °C
- Pressione di esercizio:0 fino a 10 bar
- Diametri nominali:DN 15 fino a 65
- Forme del corpo:Corpo a via diritta
- Tipi di connessione:Attacco | Clamp | Filettatura | Flange
- Connessioni standard:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
- Materiali del corpo:1.4408, materiale prodotto con microfusione | 1.4408, materiale prodotto con microfusione con rivestimento in PFA | 1.4435 (316L), materiale forgiato | 1.4435 (BN2), materiale forgiato | 1.4435, materiale prodotto con microfusione | 1.4539 (904L), materiale forgiato | EN-GJS-400-18-LT, materiale in ghisa sferoidale | EN-GJS-400-18-LT, materiale in ghisa sferoidale con rivestimento in gomma rigida | EN-GJS-400-18-LT, materiale in ghisa sferoidale con rivestimento in PFA | EN-GJS-400-18-LT, materiale in ghisa sferoidale con rivestimento in PP
- Materiali membrana:EPDM | FKM | NBR | PTFE / FKM | PTFE/EPDM
- Conformità:Belgaqua | EAC | FDA | Ossigeno | TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria)
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Attacchi"},{"i":10,"v":"Filettatura"},{"i":13,"v":"Flange"},{"i":14,"v":"Clamp"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"pneumatico"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":16,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":246,"v":"EN-GJS-400-18-LT, materiale in ghisa sferoidale"},{"i":247,"v":"1.4435 (BN2), materiale forgiato"},{"i":248,"v":"1.4539 (904L), materiale forgiato"},{"i":274,"v":"EN-GJS-400-18-LT, materiale in ghisa sferoidale con rivestimento in gomma rigida"},{"i":275,"v":"EN-GJS-400-18-LT, materiale in ghisa sferoidale con rivestimento in PP"},{"i":276,"v":"EN-GJS-400-18-LT, materiale in ghisa sferoidale con rivestimento in PFA"},{"i":1238,"v":"1.4408, materiale prodotto con microfusione con rivestimento in PFA"},{"i":1239,"v":"1.4408, materiale prodotto con microfusione"},{"i":1244,"v":"1.4435 (316L), materiale forgiato"},{"i":1245,"v":"1.4435, materiale prodotto con microfusione"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualit\u00e0 dell'aria)"},{"i":3,"v":"Ossigeno"},{"i":24,"v":"Belgaqua"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":80,"v":"80"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}],"PILOTVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}],"STERILISATIONSTEMPERATUR":[{"i":"nicht sterilisierbar","v":"nicht sterilisierbar"}]}