- Temperatura del fluido:-10 fino a 80 °C
- Temperatura ambiente:-10 fino a 50 °C
- Pressione di esercizio:0 fino a 10 bar
- Diametri nominali:DN 15 fino a 100
- Forme del corpo:Corpo a via diritta
- Tipi di connessione:Attacco | Attacco a bocchettone con inserto | Flange
- Connessioni standard:ANSI | ASTM | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Materiali del corpo:ABS | PP, con rinforzo | PVC-U, grigio | PVDF | Rivestimento interno PP-H, grigio / rivestimento esterno PP, rinforzato | Rivestimento interno PVDF / rivestimento esterno PP, rinforzato
- Materiali membrana:EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
- Conformità:EAC | FDA | NSF
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Attacchi"},{"i":13,"v":"Flange"},{"i":15,"v":"Attacco a bocchettone con inserto"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"pneumatico"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":22,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":249,"v":"PVC-U, grigio"},{"i":257,"v":"Rivestimento interno PVDF \/ rivestimento esterno PP, rinforzato"},{"i":258,"v":"Rivestimento interno PP-H, grigio \/ rivestimento esterno PP, rinforzato"},{"i":1258,"v":"PP, con rinforzo"},{"i":1291,"v":"PVDF"},{"i":1293,"v":"ABS"}],"KONFORMITAET":[{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":46,"v":"NSF"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":80,"v":"80"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}