La valvola a globo a flusso avviato a 3/2 vie GEMÜ 354 è dotata di un attuatore a pistone in plastica robusta, a manutenzione ridotta e viene azionata in modo pneumatico. Per il fluido di comando esiste un attacco ruotabile di 360°. L'otturatore a piattello, che chiude a tenuta su ambo i lati, è accoppiato attraverso lo stelo della valvola con l'attuatore. La tenuta dello stelo della valvola è garantita da una guarnizione premistoppa autoregistrante; in modo che anche dopo un tempo di utilizzo prolungato le guarnizioni continuino ad essere affidabili riducendone la manutenzione. L'anello raschiatore posto prima della guarnizione premistoppa protegge inoltre la guarnizione dai danni causati da eventuali impurità.
- Estensione semplice alla valvola di regolazione
- Tenuta sulla sede in PTFE o PTFE/fibra di vetro
- I componenti a contatto con il fluido di esercizio possono essere adattati al rispettivo caso di applicazione
- Temperatura del fluido: -10 fino a 180 °C
- Temperatura ambiente*: -10 fino a 60 °C
- Pressione di esercizio*: 0 fino a 16 bar
- Diametri nominali*: DN 15 fino a 50
- Forme del corpo: Corpo a più vie
- Tipi di connessione: Filettatura
- Connessioni standard: DIN | ISO
- Materiali corpo valvola: CC499K, bronzo per getti
- Materiali tenuta sulla sede: PTFE | PTFE, con rinforzo
- Conformità: ATEX | EAC | Ossigeno