GEMÜ 554

Valvola a globo a sede inclinata ad azionamento pneumatico

  • Descrizione
  • Caratteristiche
  • Specifiche tecniche
  • Accessori

La valvola a sede inclinata a 2/2 vie GEMÜ 554 è dotata di un attuatore a pistone in plastica e viene azionata in modo pneumatico. La tenuta dello stelo della valvola avviene in funzione della misura e della versione attraverso una guarnizione premistoppa autoregistrante o una cartuccia di tenuta compatta. Inoltre un anello raschiatore o profilo raschiatore della cartuccia a tenuta protegge lo stelo della valvola da contaminazioni e danni. In tal modo anche dopo un tempo di utilizzo prolungato, è garantita una tenuta stelo a manutenzione ridotta e affidabile.

  • Disponibile come valvola d'intercettazione o regolazione
  • Basso peso dell'attuatore grazie al corpo in plastica
  • Rapida sostituzione dell'attuatore e posizionamento libero dell'attuatore grazie al fissaggio con ghiera
  • Sostituzione dell'attuatore standard con 550 o 514 possibile su richiesta
  • Di serie adatta per vuoto fino a 20 mbar (a)
  • Struttura particolarmente compatta nella dimensione attuatore 0
  • Temperatura del fluido:-10 fino a 180 °C
  • Temperatura ambiente:0 fino a 60 °C
  • Pressione di esercizio:0 fino a 25 bar
  • Diametri nominali:DN 6 fino a 80
  • Forme del corpo:Corpo a squadra | Corpo a via diritta
  • Tipi di connessione:Attacco | Clamp | Filettatura | Flange
  • Connessioni standard:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | NPT | SMS
  • Materiali del corpo:1.4408, materiale prodotto con microfusione | 1.4435 (316L), materiale forgiato | 1.4435, materiale prodotto con microfusione | CC499K, bronzo per getti
  • Materiali tenuta sulla sede:NBR | PFA | PTFE | PTFE, con rinforzo
  • Conformità:ATEX | CRN | EAC | FDA | Ossigeno | Regolamento (CE) N. 1935/2004 | Regolamento (UE) N. 10/2011 | Sicurezza funzionale | TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria) | USP

Accessori adatti

Video sul prodotto

Culivated Meat Teaser

00:56 min
56 Views
Online da 20.12.2023
Freeze-drying installations

Applicazione relativa al prodotto

Impianti di liofilizzazione

Per conservare e/o polverizzare alimenti, colori, sostanze medicamentose o altre sostanze che contengono acqua, è necessario rimuovere l'acqua in modo totale o parziale. Tale processo può essere eseguito mediante l'utilizzo combinato del vuoto e del freddo. Poiché le esigenze in termini di quantità dei prodotti, così come le loro proprietà, possono variare a seconda delle circostanze e anche delle condizioni strutturali, è previsto l'utilizzo di singoli impianti, oltre naturalmente ai numerosi impianti standardizzati.

Novità sul prodotto

16.03.2020

Valvole a globo GEMÜ con certificazione USP Classe VI

Novità sul prodotto

06.02.2019

Utilizzo sicuro con l'ossigeno