La valvola di non ritorno GEMÜ N560 è composta da un corpo valvola a sede inclinata in plastica (a scelta anche in PVC-U o PP-H). Gli elementi di tenuta sono in EPDM e FPM.
- Manutenzione semplice
- Elevati valori di portata poiché a sede inclinata
- Peso ridotto
- Temperatura del fluido: 5 fino a 80 °C
- Temperatura ambiente*: 5 fino a 50 °C
- Pressione di esercizio*: 0 fino a 16 bar
- Diametri nominali*: DN 10 fino a 100
- Forme del corpo: Corpo a via diritta
- Tipi di connessione: Attacco | Filettatura | Flange | Manicotto da incollaggio
- Connessioni standard: ANSI | DIN | EN
- Materiali corpo valvola: PP-H, naturale | PVC-U
- Materiali tenuta sulla sede: EPDM | FKM
- Conformità: ATEX