Le valvole GEMÜ sono utilizzate in una vasta gamma di impianti e controllano diversi fluidi e gas. Ma cosa succede in caso di guasto - un'interruzione di corrente, un guasto nel sistema di controllo o un'interruzione della linea? In questi casi, gli impianti devono essere portati rapidamente in uno stato sicuro.
Meccanismi di protezione degli attuatori valvole
Posizione di guasto
Gli attuatori delle valvole possono rilevare i guasti come le rotture dei cavi o i segnali di attivazione errati e spostarsi in una posizione di guasto definita per questo caso. A tal fine, l'attuatore deve essere alimentato con tensione o aria compressa senza interruzione.
Posizione di guasto

Se l'alimentazione con corrente elettrica o aria compressa viene a mancare, l'attuatore della valvola rileva il guasto e si sposta immediatamente in una posizione di sicurezza.
Gli attuatori delle valvole pneumatiche e magnetiche si spostano nella posizione di sicurezza tramite una molla installata internamente.
Gli attuatori lineari elettromotorizzati possono garantire la posizione di sicurezza solo con moduli di alimentazione di emergenza interni o esterni.
Maggiori informazioni sugli attuatori valvole a comando elettrico
Moduli di alimentazione di emergenza per migliorare la sicurezza degli impianti
La posizione di sicurezza e quindi la protezione contro le interruzioni di corrente si ottiene per gli attuatori elettromotorizzati e per i piccoli attuatori rotativi con un modulo di alimentazione di emergenza. Il modulo di alimentazione di emergenza è installato all'interno dell'attuatore valvola, sull'alloggiamento dell'attuatore valvola o in un quadro elettrico.
Attuatori valvole a comando elettrico con modulo di alimentazione di emergenza
Gli attuatori pneumatici hanno una posizione di sicurezza che, per via della progettazione, non può più essere cambiata in seguito. Anche l'attuatore elettrico GEMÜ eSyLite con modulo di alimentazione di emergenza integrato non può più essere riconfigurato dopo la consegna. I seguenti attuatori sono disponibili con un modulo di alimentazione di emergenza integrato.

GEMÜ eSyLite
Attuatore per applicazioni di apertura/chiusura
- Indicatore ottico di posizione
- Azionamento di emergenza manuale
- Modulo di alimentazione d'emergenza integrato in opzione

GEMÜ J4C
Attuatore per applicazioni di apertura/chiusura
- Visualizzazione dello stato di esercizio tramite LED di stato a più colori
- Resistore di riscaldamento integrato
- Limitazione elettronica della coppia
- Volano per l'azionamento di emergenza e la visualizzazione della posizione
- Pacchetto di sicurezza opzionale della batteria

GEMÜ PR, VR und VS
attuatori rotativi elettromotorizzati
- Indicatore ottico di posizione
- Azionamento di emergenza manuale
- Modulo di alimentazione d'emergenza integrato in opzione
attuatori valvole in combinazione con il modulo di corrente di emergenza esterno
Per contenere al massimo l'ingombro, le nuove serie di attuatori GEMÜ eSyStep ed eSyDrive vengono fornite senza modulo di alimentazione di emergenza interno. Una configurazione con un modulo di alimentazione di emergenza esterno è possibile in modo flessibile.


GEMÜ eSyStep
Attuatore universale per applicazioni di apertura/chiusura e semplici applicazioni di regolazione
- Compatto attuatore a mandrino con motore passo-passo
- Interfaccia IO-Link per lo scambio dei dati di processo, parametrizzazione e diagnostica
- Ampie opzioni di adattamento per componenti applicati e accessori

GEMÜ eSyDrive
Attuatore premium per applicazioni di apertura/chiusura complesse e applicazioni di regolazioni dinamiche
- Attuatore ad albero cavo autobloccante con tecnologia brushless e sensorless
- Ideale nelle applicazioni di regolazione grazie all'elevata riproducibilità del posizionamento
- Elevata velocità di posizionamento e durata
- eSy-Web su base Ethernet e interfaccia Modbus-TCP per lo scambio dei dati di processo, parametrizzazione e diagnostica

GEMÜ C53 iComLine
Applicazioni di controllo esigenti nella produzione di semiconduttori
- Attuatore lineare ad alta risoluzione con motore passo passo
- Famosa tecnologia Plug Diaphragm
- Parti a contatti con fluidi in PFA o PTFE
- 1 milione di cicli di regolazione qualificati
- Produzione in camera bianca (versione HP), in conformità a SEMI F 57

Moduli di alimentazione di emergenza esterni
Per attuatori valvole a comando elettrico senza modulo di alimentazione di emergenza interno, è possibile utilizzare il modulo di alimentazione di emergenza esterno GEMÜ 1571. È collegato nella linea di alimentazione tra l'alimentatore e l'attuatore valvola.
Un ingresso digitale dell'attuatore valvola rileva una mancanza di alimentazione e porta la valvola in uno stato di sicurezza definito con l'aiuto del modulo di alimentazione di emergenza.
Il modulo di alimentazione di emergenza può essere ampliato con un modulo di memoria aggiuntivo. Il modulo di estensione può essere utilizzato per proteggere diversi attuatori valvole e per bypassare i guasti.