![Deionization of boiler feed water using an ion exchanger Deionization of boiler feed water using an ion exchanger](gemu-cdn2/anwendungsfaelle/bilder/50/dosierstation_01_2018.jpg)
Negli impianti delle caldaie a vapore, i sali disciolti in acqua generano fenomeni di corrosione e sedimentazione. Per scongiurare tali inconvenienti, la qualità dell'acqua di alimentazione delle caldaie deve soddisfare una serie di requisiti fondamentali, che variano in base alle modalità di funzionamento e al tipo di struttura del generatore di vapore. Nell'impianto di dissalazione completa, i sali disciolti in acqua vengono eliminati mediante l'impiego di una resina scambiatrice di ioni. Questi sali sono dissociati in particelle positive (cationi) e negative (anioni), generando un cosiddetto percorso (?) di dissalazione strutturato come segue: scambiatore di cationi – CO2- irrigatore – scambiatore di anioni – filtro mescolatore. A garanzia del corretto funzionamento dell'impianto, è necessario predisporre una stazione di rigenerazione e una stazione di neutralizzazione.