アプリケーショ ン事例集

用途と事例

アプリケーショ ン事例集

弊社の豊富なアプリケーション事例から,プロセスエンジニアリングに関する技術的ソリューションをご紹介しています。アプリケーション事例集では,各事例で求められる仕様とそこで使用されるバルブ,計測機器,制御システムについて説明しています。収録されている使用実績は,分野 / 用途および / または製品群によりフィルタリングすることができます。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
表題
分野
製品群
砂利フィルターとイオン交換器で電気メッキ排水を処理

錆や摩耗を防ぐため,さまざまな素材の表面に金属被膜が被せられます。また金属被膜は,導電性など特定の機能性を持たせるため,あるいは美しい外観を持た...

さらに詳しく
表面加工技術
ダイアフラムバルブ, 流量計
イオン交換器による蒸気ボイラー用水の脱塩

蒸気ボイラー設備で塩類を含む水を使用すると,腐食とスケール(水垢)堆積の原因となります。それを防ぐため,ボイラーの運転方式と構造形式によっては,...

さらに詳しく
工業用水の処理
ダイアフラムバルブ, 電動式ポジションインジケーターとコンビスイッチボックス, 流量計
電極スラリーを混合するためのバルブソリューション

リチウムイオン電池セル製造の最初の工程では,まず,電極スラリーを混合し,次の工程で電極箔(アノード / カソード)上に層として塗工します。スラリーは...

さらに詳しく
マイクロエレクトロニクスと半導体産業
ダイアフラムバルブ, ボールバルブ, バタフライバルブ
マイクロエレクトロニクスと半導体産業
ダイアフラムバルブ
マイクロエレクトロニクスと半導体産業
ダイアフラムバルブ, ダイアフラムグローブバルブ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13