アプリケーション例
![](fileadmin/_processed_/6/3/csm_Chlor_Alkali_1_8d11c06021.png)
プロセスチェーンで重要なのは,「乾燥」塩素と「湿潤」塩素というキーワードです。この区別は,用途に適した材料の選択に非常に大きな影響を及ぼします。塩素処理プロセスでは,温度が大きく異なる場合があります。その一例が塩素の液化で,これは -35°C(0.1 MPa)または 18°C(0.7 ~ 1.2 MPa)で生じます。
腐食の理由から乾燥塩素では,炭素鋼とハステロイなどの合金のみを使用してください。高湿度の塩素では,チタン合金を使用してください。また,プラスチックまたはプラスチックライニング仕上げの金属製バルブボディも使用できます。
GEMÜ は以下の流体に対応した製品を取り揃えています:
- 湿潤塩素ガス
- 塩素ガス飽和液体
- 塩素ガス溶存液体
選択したアプリケーションに適した製品の提示
![](fileadmin/_processed_/6/1/csm_Laugen_2f566deeaf.png)
アルカリを扱う場合は,運転障害を最小限に抑えるように注意する必要があります。そのため,アルカリ配管にはヒーターが取り付けられていることが稀ではありません。デッドスペースが最小で洗浄性に優れたバルブを使用してください。また,プラスチック製および金属製のハウジング(高温アプリケーション)を備えたバルブも可能です。ライニングとして使用すべき材料は,ゴムまたはプラスチックです。
GEMÜ は以下の流体に対応した製品を取り揃えています:
- 強アルカリ性流体
- 飽和蒸気,凝縮水,水道水,冷水,脱イオン水
- 苛性ソーダおよび CI 塩
![](fileadmin/_processed_/8/f/csm_Elktrolyse_e09ad6464f.png)
電解槽技術の 1 つとして最新のダイアフラムセルを挙げることができます。すべてのテクノロジーには,さまざまな課題と困難があります。電解槽に直接取り付けるバルブは,プラスチック製としなければならない場合があります。そのようなアプリケーションでは,多くの場合高温が必要とされます。
GEMÜ は以下の流体に対応した製品を取り揃えています:
- 塩素
- 水素
![](fileadmin/_processed_/9/f/csm_Sole_94e1207407.png)
この工程は複数の精製工程から成りますが,それらは塩水の純度を高く保ち,高い製品品質を確保するうえで重要です。塩水の生成と電解槽からの回収は 1 つのサイクルです。これにより,塩素酸塩などの副産物が生成されます。
GEMÜ は以下の流体に対応した製品を取り揃えています:
- 淡水,プロセス用水
- 研磨性および腐食性流体
- 粉体および固形物
- 酸性,腐食性およびアルカリ性の流体
- 飽和塩化物溶液
用途別製品例
➥ GEMÜ eSyDrive,eSyStep および eSyLite | 電動式バルブアクチュエーター
電動化はプロセス産業を変化させます。GEMÜ は多数の電動バルブを取り揃えており,アクチュエーターとバルブの種類も多様な選択肢をご用意しております。55 年を超える経験のある GEMÜ は電磁式および電動式バルブアクチュエーターを開発し,ノウハウを蓄積し続けています
➥ 金属製グローブバルブおよびコントロールバルブ | グローブバルブ GEMÜ 514,554,計測および制御機器
グローブバルブは,清浄な液体,ガスおよび蒸気に適しています。直線的な動きと好ましい機械的特性により,自動化のために用いられることもよくあります。特にサイズが小さい場合,急激な開閉動作や高い開閉頻度に非常に適しています。適切なポジショナーや計測機器と組み合わせることで,塩素アルカリアプリケーションに最適なコントロールバルブとなります。
➥ その他のプロセスアクセサリー
各カテゴリをクリックすると,プロセスアクセサリーに関する詳細情報が表示されます。