未来のエネルギー媒体 - 水素

未来のエネルギー媒体 - 水素

媒体としての水素は,バルブに高い要求を課します。特に,揮発性ガスの分子サイズが小さいため,材料を選択する際にすぐに課題となります。適切な材質であるか,対応する認証であるかに関係なく,弊社は,皆様が適切なバルブを選択する際にお手伝いいたします。

水処理
  • 純水(ろ過済み)の使用
  • よく使用されるプロセス 限外ろ過または逆浸透膜ろ過
  • 最終水処理段階 イオン交換および EDI プラント

金属製バタフライバルブ GEMÜ R480 Victoria

プラスチック製バタフライバルブ GEMÜ D450

プラスチック製ダイアフラムバルブ GEMÜ R677

電気分解

電気分解プロセスの概要:

プロセス 水の要件 プロセスパラメータ バルブの選定

PEM 電気分解

純水

1-40 MPa,

90 °C

水と接触するため,通常はプラスチック製バルブまたはライニング付きバルブです。ガス(H2/O2)には金属性バルブが適しています

アルカリ電気分解

脱イオン水

1-40 MPa,

90 °C

水酸化カリウム,通常はステンレス製バルブ

プラスチック製ダイアフラムバルブ GEMÜ R690

金属製グローブバルブ GEMÜ 537

プラスチック製ダイアフラムバルブ GEMÜ R480

ガス処理
  • 電解槽から生成されるガスは,特定のガス品質に合わせて処理する必要があります。
  • 圧力スイング吸着法(PSA)の使用
  • バルブへの高い要求
  • GEMÜ グローブバルブと高性能バタフライバルブ

金属製バタフライバルブ GEMÜ R471 Tugela

金属製グローブバルブ GEMÜ PCS 514

ガス処理
  • 電解プラントからのグリーン水素を使用した液体燃料の製造
  • 水素は触媒の存在下で CO2 と反応し,炭化水素を生成

金属製グローブバルブ GEMÜ 537

金属製ボールバルブ GEMÜ B22

サポートプロセス
  • 予熱と冷却が重要なプロセス工程
  • 精製プロセス

金属製バタフライバルブ GEMÜ R480 Victoria

プラスチック製ダイアフラムバルブ GEMÜ R677

金属製ボールバルブ GEMÜ B22

GEMÜ 装置およびコンポーネント

コントロールバルブ 

グローブバルブからコントロールバルブが形成されます。

グローブバルブは制御目的に最適です。重要なのはコントロールバルブの精密な設計です。これにより,製品がお客様のニーズに最適にマッチし,長期間にわたってご使用いただくことができます。弊社の仕様書をご利用いただくか,担当アドバイザーにご相談ください。

コントロールバルブ用スロットルボディの形状は様々です。そのため,以下にスロットルボディの概要を示します。

様々な形状のスロットルボディの概要。コントロールバルブについての詳細はこちらをご覧ください。

レギュレーティングニードル

レギュレーティングコーン

レギュレーティングケージ


プロセスアクセサリーの概要:

実証済み品質によるプロセス安全性


アプリケーション事例集をダウンロード

Hydrogen applications [EN]

pdf5.10 MB

お気軽にお問い合わせください!

GEMÜ の製品に関してご質問がありますか?
私たちが喜んでお手伝いいたします。

お問い合わせ