GEMÜ マルチポートブロックバルブ

GEMÜ マルチポートブロックバルブ

複数の機能を単一ブロックに統合し,非常にコンパクトなスペースに集積することで数多くのメリットが得られます。たとえば,システム内部の液溜まりが大幅に減少する,流動が改善する,プラントのサイズを最小限に抑えられる,などです。それによりシステム全体の性能が向上し,流体の消費量が減少します。また,プラント内に結合点が形成されることも多機能ブロックの利点です。それにより,洗浄と保守が簡単になります。GEMÜ のマルチポートブロックバルブシステムは多機能ユニットです。またマルチポートブロックバルブシステムであることによりフィッティングや溶接・接着箇所が少なくなるため,漏れの原因となる箇所を減らすことにつながります。

ステンレス

ステンレス製ブロックは,1 つまたは複数のダイアフラムバルブで構成されています。アクチュエーターとして,手動,空気操作式,電動の各バリエーションから選択できます。バルブシートでの遮断は,ダイアフラムによって行われます。

 

カスタマーベネフィット:

  • 記録作成と検証の簡略化(例:X 線検査の削減)
  • コンパクト設計のため省スペース
  • 生産工程,操作プロセスの最適化
  • ノウハウの保護,コピー防止
  •  組立時間が短縮,試運転およびメンテナンスが容易
  • 在庫管理の軽減または簡略化(例:フィッティング)
  • 柔軟性の向上,コスト節減,モジュール式プラントコンセプトの実現
  • 製品の信頼性の向上


製品の一般的な利点:

  • 単一の半製品ブロックから加工 -> 完全切削により内部溶接無し,複数のバルブシートを一体加工するため,必要なフィッティングや溶接が少ない
  • カスタム仕様の個別レイアウト,柔軟なデザイン
  • バルブ,計測器および制御システムを単一ユニットに統合,モジュールコンセプトのプラントに最適
  •  注文書に準拠した認証,試験成績書,検査証 3.1,検査証 3.2を要望に応じて発行
  • 最適な液排出,構造的にデッドスペースを最適化(液溜まりが少ない,流体に触れる面積が狭い,デッドスペースがミニマム)
  • 高度の表面仕上げ(Ra < 0.25 µm)に対応可能,EHEDG 認定取得のダイアフラムシールシステム

製品 GEMÜ P600M

ステンレス製の M ブロックダイアフラムバルブ GEMÜ P600M は,1 つまたは複数のダイアフラムバルブで構成されています。アクチュエーターとして,手動,空気操作式,電動の各バリエーションから選択できます。バルブシートでの遮断は,ダイアフラムによって行われます。

シリーズの詳細情報

製品 GEMÜ P500M

ステンレス製バルブブロック GEMÜ P500M は,2 つ以上のグローブバルブで構成されています。これに手動,空気操作式および電動式のアクチュエーターを取り付けることが可能です。バルブシートでの遮断は,バルブプラグによって行われます。

シリーズの詳細情報

ステンレス,拡張可能タイプ

ステンレス製のマルチポートブロックバルブは,製薬,バイオテクノロジー,および食品分野の要件の厳しい流体の混合,分配,排出および供給のための多機能ソリューションを提供します。モジュール式の M ブロックダイアフラムバルブは,さまざまなステンレス材,呼び径 20A および 25A のものをお求めいただけ,それ以外の仕様にはオプションで対応いたします。柔軟な接続システムにより,ベースボディは要件に応じてスピゴット,フランジまたはフェルールに対応可能です。個々のコンポーネントのインターフェースは,標準化された無菌接続に基づいて設計されています。

カスタマーベネフィット:

  • ローメンテナンス
  • 柔軟なデザイン
  • 迅速かつ柔軟な組立
  • 後から拡張可能

製品の一般的な利点:

  • 複数のバルブとパイプセグメントをコンパクトなユニットに統合
  • 1 つのブロックに複数の機能:制御,定量,分配など
  • 溶接作業の削減
  • それぞれの要件に個別に対応したアクチュエーターの動作経路や流路を実現

GEMÜ P600S

ステンレス製のバルブブロック GEMÜ P600S は,1 つまたは複数のダイアフラムバルブで構成されています。個々のモジュールは,任意の順序で互いに組み合わせることができます。これらには,GEMÜ 9650 空気操作式バルブアクチュエーターが装備されています。

シリーズの詳細情報

プラスチック

多機能,省スペースのモジュール式プラントへの新しいアプローチ。その点,コンパクトなプラスチック製マルチポートブロックバルブは,理想的なコンポーネントです。省スペースなだけでなく,さまざまな機能を受け持たせることができます。製薬産業での数千件に及ぶマルチポートブロックバルブの使用実績をバックに,GEMÜ のエンジニア/アプリケーション技術者はそれ以外の産業分野向けにもプラスチック製マルチポートブロックバルブの提供を始めました。

 

カスタマーベネフィット:

  • カスタム仕様の個別レイアウト,柔軟なデザイン
  • 取り付け/組立コストの節減

 

製品の一般的な利点:

  • 非常にコンパクトな構造 / 1 個のブロック素材から複数のバルブシートが連なったブロックを製造
  • フィッティング,溶接箇所または接着部が減少 ➜ 潜在的漏れ箇所が減少
  • ホールドアップ体積の減少,接液面の減少
  • •接続はネジソケット,接着ソケット,突き合せ溶接,ユニオン,フェルール,フランジなどの標準的規格に対応

➥ 製品 GEMÜ P600M

プラスチック製の M ブロックダイアフラムバルブ GEMÜ P600M は,1 つまたは複数のダイアフラムバルブで構成されています。これに手動,空気操作式および電動式のアクチュエーターを取り付けることが可能です。バルブシートでの遮断は,ダイアフラムによって行われます。

特徴:

  • 複数のバルブとパイプセグメントをコンパクトなユニットに統合
  • 設置スペースの削減
  • 1 つのブロックに複数の機能:制御,定量,分配,すすぎなど
  • システム内の溶接部および接着部の減少
  • カスタマイズされたブロック構造

 

使用圧力0 ~10 MPa
流体温度-10 ~80 °C
周囲温度-10 ~50 °C
呼び径6 ~50A
ボディ形状ブロックバルブボディ
接続規格ASME | DIN | ISO
ボディ材質PVC-U,グレー | PP-H,グレー | PP-H,ナチュラル | PVDF | Peek
接続方式ユニオン / フェルール / スピゴット / ネジ
ダイアフラム材質EPDM | FKM | NBR | PTFE / EPDM
プラスチック,拡張可能タイプ

プラスチック製のバルブブロックの場合にのみ,化学薬品を含む多様な液体の混合,分配,チャネリング,排出,供給など,幅広い機能が追加されました。化学および環境技術業界のお客様との協力により,「拡張可能なマルチポートブロックバルブ」が誕生しました。

新しいコンセプトでは,少数の基本仕様モデルから,多数の製品バリエーションを生み出すことができます。追加の配管接続や接着,溶接を行うまでもなく,ものの数秒で,このベースブロックを拡張版マルチポートブロックバルブに変身させることができます。後日,プロセスプラントの変更が必要となった場合は,プラントオペレーターが現場で簡単迅速にそのための作業を行うことができます。

 

カスタマーベネフィット:

  • カスタム仕様のシステム設計
  • きわめてコンパクトなバルブソリューション
  • 組立時間を短縮
  • センサーなどのシステム統合が可能
  • 少ない接続箇所によりプラントの信頼性が向上
  • T 型アクチュエーターも使用可能

 

製品の一般的な利点:

  • 単一のブロック素材から加工,標準の材質は PVC-U,PP,PP ナチュラル および PVDF,その他の材質についてはお問い合わせください
  • 接続はネジソケット,接着ソケット,突き合せ溶接およびユニオンなどの標準的規格に対応
  • 幅広い機能と多様な液体の供給が可能

➥ 製品 GEMÜ P600S

M ブロックダイアフラムバルブ GEMÜ P600S は,1 つまたは複数のダイアフラムバルブで構成されています。これに手動,空気操作式および電動式のアクチュエーターを取り付けることが可能です。

バルブシートでの遮断は,ダイアフラムによって行われます。各種のインサートにより,接続は個別に選択し,交換することができます。プラスチック製の GEMÜ P600S マルチポートブロックバルブは,呼び径 8~25A に対応しています。材質は PP-H および PVC-U をご用意しています。モジュール式の接続箇所により,いつでも拡張可能です。

用途:

  • 化学技術
  • 工業用水処理
  • 表面加工技術
  • エネルギー産業および環境技術
  • 機械製造およびプロセス産業
  • 食品および飲料

 

特徴:

  • 交換可能な接続による個別の構成
  • バルブボディ,ダイアフラムとも各種材質が可能
  • 複数のバルブとパイプセグメントをコンパクトなユニットに統合
  • 設置面積の削減
  • 1 つのブロックに複数の機能
  • システム内の溶接部および接着部の減少
  • ローメンテナンス



最高使用圧力0 ~10 MPa
流体温度5 ~80 °C
周囲温度5 ~80 °C
呼び径8 ~ 25A
ダイアフラムサイズMG10 および MG25
ボディ材質PP-H / PVC-U
アクチュエーター手動,空気操作,電動
接続方式ユニオン / スピゴット / ソケット
超高純度プラスチック

プロセス流体の純度は,多くのハイテク市場において,最終製品の品質と生産量に決定的な役割を果たすようになっています。超高純度プラスチック製のマルチポートブロックバルブは,これらの市場のメーカーに対して,省スペースで柔軟性があり,費用効果の高いソリューションを提供します。実績のある PD テクノロジーをベースに,最小のスペースでカスタム仕様の設計を実現可能です。これらのマルチポートブロックバルブのアクチュエーターは,バルブタイプ GEMÜ C50,C51,C53 および C57 iComLine をベースにしています。これらは,適切な材質を選択することにより,多くの用途で使用できます。各種センサー,チャッキバルブの組込みや異なる接続も可能です。

 

カスタマーベネフィット:

  • カスタム仕様の個別レイアウト,柔軟なデザイン
  • 設置スペースの削減
  • 取り付け/組立コストの節減

製品の一般的な利点:

  • 接続箇所の削減
  • システム統合が可能(例:センサー)
  • 長寿命
  • SEMI F F57 に規格準拠のクリーンルーム内で製造

➥ GEMÜ PC50 iComLine

プロセス流体の純度は,多くのハイテク市場において,製品の品質と量に対して,ますます決定的な役割を果たしています。プラスチックおよびステンレス製の GEMÜ PC50 iComLine バルブブロックは,これらの市場のメーカーに対して,省スペースで柔軟性があり,費用効果の高いソリューションを提供します。実績のある PD テクノロジーとカスタム仕様の設計により,さまざまな機能が最小のスペースに組み込まれています。これらのマルチポートブロックバルブのアクチュエーターは,バルブタイプ GEMÜ C50,C51,C53 および C57 をベースにしています。これらは,適切な材質を選択することにより,多くの用途で使用できます。各種センサー,チャッキバルブの組込みや異なる接続の組合せも可能です。

 

特徴:

  • 完全一体化のシステムソリューション(バルブ,フィッティング,センサー,チャッキバルブ,容器 / ハウジングの壁など)
  • あらゆる一般的なプラスチックおよびステンレスでできたカスタム仕様のバルブボディ
  • 流体別の,要件に適合した低コストの材質
  • コンパクトデザイン,省スペース,物流面で有利,組立時間の短縮,接続箇所の削減,ローメンテナンス,高い費用対効果
  • さまざまな用途(半導体製造,医薬品工業,化学,環境技術,機械製作,バッテリー製造など)に使用可能
  • クリーンルーム内で製造,SEMI F 57 に準拠

 

使用圧力0 ~6 MPa
流体温度-10 ~200 °C
周囲温度0 ~ 602 °C
口径サイズ1/8"  ~ 1 1/2"
ボディ形状ブロックバルブボディ
ボディ材質ステンレス | PTFE TFM™ | PTFE,伝導仕様 | PP | PVC | PVDF
接続方式ユニオン | フェルール | フレア | ネジ | ネジソケット | PrimeLock® | Super 300 Type Pillar® | 淀川ナノリンク
シール材質PTFE TFM™

お気軽にお問い合わせください!

GEMÜ の製品に関してご質問がありますか?

私たちが喜んでお手伝いします。