GEMÜ P600M

ステンレス製 M ブロックダイアフラムバルブ

  • 説明
  • 特徴
  • 詳細技術説明

ステンレス製の M ブロックダイアフラムバルブ GEMÜ P600M は,1 つまたは複数のダイアフラムバルブで構成されています。アクチュエーターとして,手動,空気操作式,電動の各バリエーションから選択できます。バルブシートでの遮断は,ダイアフラムによって行われます。

  • コンパクト設計のため省スペース
  • カスタム仕様の個別レイアウト,柔軟なデザイン
  • デッドスペースが少ない
  • 接続箇所と溶接箇所が少ない
  • 非常に小さなスペースにさまざまな機能を内蔵
  • 測定,制御,制御技術,およびアクセサリーに広範に適応
  • 流体温度:-10 ~ 100 °C
  • 滅菌温度:150 °C
  • 周囲温度:~ 60 °C
  • 使用流体圧力:~ 10 MPa
  • 呼び径:DN 4 ~ 150
  • ボディ形状:ブロックバルブボディ
  • 接続方法:ねじ | フェルール | フランジ | 突き合せ溶接
  • 接続規格:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
  • ボディ材質:1.4435 (BN2),ブロック材 | 1.4435(316L),ブロック材 | 1.4539 (904L),ブロック材
  • ダイアフラム材質:EPDM | PTFE / EPDM
  • 適合性:3A | BSE/TSE | CRN | EAC | EC 指令 No.1935/2004 | FDA | USP

製品動画

Culivated Meat Teaser

00:56 min
95 閲覧数
オンライン開始時 20.12.2023