GEMÜ W600

複数のバルブを溶接して組み合わせたタンデムバルブ

  • 説明
  • 詳細技術説明

複数のバルブを溶接して組み合わせたタンデムバルブ W600 は,溶接された 2 つのダイアフラムバルブボディを用途に応じて配置調整することにより,狭いスペースで最大の機能を発揮します。さらにこれにより T フィッティングを省略できるため,追加的にバルブ間のデッドスペースも大幅に縮小し,2 つの溶接箇所が不要になります。上級仕様またはより多くの機能を備えたバージョンが必要な場合,例えば GEMÜ ステンレス製マルチポートブロックバルブを用いることもできます。

  • 適合性: CRN; EAC; EMV 指令; FDA; 低電圧指令; 圧力機器指令; 機械指令
  • 呼び径: DN 8 (1/4''); DN 10 (3/8''); DN 25 (1''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 80 (3''); DN 100 (4'')