"圧力測定器 GEMÜ C32 は圧力トランスデューサーです。圧力測定器にはデジタルディスプレイとセラミックキャパシティブセンサーが装備されます。このセンサーはダブルダイアフラムシステムにより,圧力伝送流体を使用せずにプロセスから隔離されます。PFA/PTFE 製の機器本体はフレア継手を用いて直接配管システムに組み込むことが可能です。
- 最小限のデッドスペース
- 非金属、超高純度のセラミックセンサー素子
- 追加の補助電源が不要
- クリーンルーム ISO 6 内での製造,組立,校正,包装
- Media wetted area made exclusively of PTFE
- All plastic housing
- 計測レンジ:~ 6 MPa
- 計測誤差:目標値の ± 1 %
- 入力信号4 - 20 mA
- 流体温度:~ 80 °C
- 周囲温度:~ 60 °C
- ボディ材質:PTFE
- 接続方式:フレア