圧力変換器 / 圧力スイッチ GEMÜ 3140 は,広範な圧力範囲における精密な計測に最適です。センサーはペースト状の流体にも汚れた流体にも使用することができ,高品質な材質のため腐食性流体にも適しています。仕様に応じて,電気的接続にも機械的な接続にも対応可能です。4 桁表示の旋回可能な LED ディスプレイ付きのものもお求めいただけます。
- 旋回可能な LED ディスプレイおよび IO-Link 用インターフェース付き(仕様による)
- ペースト状流体,汚れた流体,腐食性流体に最適
- オプションで適切なストレートボディを用意
- オプションで ATEX 防爆仕様および SIL2 仕様を用意
- 精度 0.5 % FSO(IEC 60770 準拠)
- 取付け姿勢は任意
- セラミック製センサー
- 計測範囲: 0 ~ 40
- 流体温度 *: -40 ~ 125 °C
- 使用流体圧力*: 0 ~ 40 MPa
- ハウジング材質 : 1.4404
- 接続方式 : ねじ
- 出力信号 : 0 ~ 10 V | 0 ~ 20 mA | 4 ~ 20 mA | NPN | PNP
- 適合性: ATEX | EAC | SIL | UL