- 計測範囲: 0 ~ 40
- 流体温度
*:
-40
~
125
°C
- 使用流体圧力*: 0 ~ 40 MPa
- ハウジング材質
:
1.4404
- 接続方式
:
ねじ
- 出力信号
:
0 ~ 10 V | 0 ~ 20 mA | 4 ~ 20 mA | NPN | PNP
- 適合性: ATEX | EAC | SIL | UL
{"ANSCHLUSSART":[{"i":10,"v":"\u306d\u3058"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":22,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1273,"v":"1.4404"},{"i":1291,"v":"PVDF"}],"KOMMUNIKATIONSSCHNITTSTELLE":[{"i":"2","v":"true"}],"KONFORMITAET":[{"i":7,"v":"UL"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":33,"v":"SIL"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":40,"v":"40"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":125,"v":"125"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-40,"v":"-40"}],"UL":[{"i":"2","v":"true"}]}