圧力および温度測定装置

圧力および温度測定装置

GEMÜ はプロセスバルブと併せて,圧力および温度測定装置も提供しています。その製品ラインナップは,圧力計,圧力変換器,圧力スイッチ,さらに温度送信器と温度スイッチをカバーしています。多くの装置は,ハイピュリティー仕様としてもお求めいただけます。トランスデューサーは,圧力または温度を電気信号に変換します。

GEMÜ 3140
3140
  • 計測範囲: 0 ~ 40
  • 流体温度 *: -40 ~ 125 °C
  • 使用流体圧力*: 0 ~ 40 MPa
  • ハウジング材質 : 1.4404
  • 接続方式 : ねじ
  • 出力信号 : 0 ~ 10 V | 0 ~ 20 mA | 4 ~ 20 mA | NPN | PNP
  • 適合性: ATEX | EAC | SIL | UL
GEMÜ 3240
3240
  • 計測範囲: -40 ~ 150
  • 流体温度 *: -40 ~ 150 °C
  • 使用流体圧力*: 0 ~ 160 MPa
  • ハウジング材質 : 1.4404
  • 接続方式 : ねじ
  • 出力信号 : 0 ~ 10 V | 4 ~ 20 mA | NPN | PNP
  • 適合性: EAC
GEMÜ C30
C30
  • 最高使用流体圧力: 6 MPa
  • 流体温度: 5 ~ 60 °C
  • 呼び径 : 1/4''“ (DN 4) ~ 1 1/4''“ (DN 25)
  • 接続方式 : NPT ねじ | フレア
  • ボディ材質 : PFA | PTFE
  • 適合性: FDA
GEMÜ C31
C31
  • 最高使用流体圧力: 6 MPa
  • 流体温度: 5 ~ 60 °C
  • 呼び径 : 1/4''“ (DN 4) ~ 1 1/4''“ (DN 25)
  • 接続方式 : NPT ねじ | フレア
  • ボディ材質 : PFA | PTFE
  • 適合性: FDA
GEMÜ C32
C32
  • 最高使用流体圧力: 6 MPa
  • 流体温度: 0 ~ 60 °C
  • 呼び径 : 1/4''“ (DN 4) ~ 1 1/4''“ (DN 25)
  • 接続方式 : NPT ねじ | フレア
  • ボディ材質 : PFA | PTFE
  • 適合性: FDA
GEMÜ C33 HydraLine
C33 HydraLine
  • 計測レンジ:~ 6 MPa
  • 計測誤差:目標値の ± 1 %
  • 入力信号4 - 20 mA
  • 流体温度:~ 80 °C
  • 周囲温度:~ 60 °C
  • ボディ材質:PTFE
  • 接続方式:フレア