温度送信器 / スイッチ GEMÜ 3240 は,広範な温度範囲における精密な計測に最適です。センサーはペースト状の流体にも汚れた流体にも使用することができます。高品質な材質のため腐食性流体にも適しています。その他に,非常に短い取り付け長さも特徴のひとつです。電気出力信号は,電圧出力,電流出力またはスイッチ出力のいずれかに切り替えることができます。
- 回転可能な LED ディスプレイと IO-Link 用インターフェース装備
- ペースト状流体,汚れた流体,腐食性流体に最適
- スイッチ出力を標準装備
- 電気出力の切替え可能
- IEC60770 に準じた精度:0.35 % FSO
- 非常に短い取付け長さ
- 温度センサー PT1000 / クラス A
- 計測範囲: -40 ~ 150
- 流体温度 *: -40 ~ 150 °C
- 使用流体圧力*: 0 ~ 160 MPa
- ハウジング材質 : 1.4404
- 接続方式 : ねじ
- 出力信号 : 0 ~ 10 V | 4 ~ 20 mA | NPN | PNP
- 適合性: EAC