- 計測範囲: 0 ~ 40
- 流体温度
*:
-40
~
125
°C
- 使用流体圧力*: 0 ~ 40 MPa
- ハウジング材質
:
1.4404
- 接続方式
:
ねじ
- 出力信号
:
0 ~ 10 V | 0 ~ 20 mA | 4 ~ 20 mA | NPN | PNP
- 適合性: ATEX | EAC | SIL | UL
{"ANSCHLUSSART":[{"i":10,"v":"\u306d\u3058"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":22,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1273,"v":"1.4404"},{"i":1291,"v":"PVDF"}],"KOMMUNIKATIONSSCHNITTSTELLE":[{"i":"2","v":"true"}],"KONFORMITAET":[{"i":7,"v":"UL"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":33,"v":"SIL"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":40,"v":"40"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":125,"v":"125"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-40,"v":"-40"}],"UL":[{"i":"2","v":"true"}]}
- 計測範囲: -40 ~ 150
- 流体温度
*:
-40
~
150
°C
- 使用流体圧力*: 0 ~ 160 MPa
- ハウジング材質
:
1.4404
- 接続方式
:
ねじ
- 出力信号
:
0 ~ 10 V | 4 ~ 20 mA | NPN | PNP
- 適合性: EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":10,"v":"\u306d\u3058"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1273,"v":"1.4404"},{"i":1291,"v":"PVDF"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":160,"v":"160"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":150,"v":"150"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-40,"v":"-40"}]}
- 最高使用流体圧力: 6 MPa
- 流体温度: 5 ~ 60 °C
- 呼び径
:
1/4''“ (DN 4) ~ 1 1/4''“ (DN 25)
- 接続方式
:
NPT ねじ | フレア
- ボディ材質
:
PFA | PTFE
- 適合性: FDA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":6,"v":"NPT \u306d\u3058"}],"ANTRIEBSART":[],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1284,"v":"PTFE"},{"i":1288,"v":"PFA"}],"KONFORMITAET":[{"i":25,"v":"FDA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":60,"v":"60"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":5,"v":"5"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":58,"v":"DN 4"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":67,"v":"DN 6"}]}
- 最高使用流体圧力: 6 MPa
- 流体温度: 5 ~ 60 °C
- 呼び径
:
1/4''“ (DN 4) ~ 1 1/4''“ (DN 25)
- 接続方式
:
NPT ねじ | フレア
- ボディ材質
:
PFA | PTFE
- 適合性: FDA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":6,"v":"NPT \u306d\u3058"}],"ANTRIEBSART":[],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1284,"v":"PTFE"},{"i":1288,"v":"PFA"}],"KONFORMITAET":[{"i":25,"v":"FDA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":60,"v":"60"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":5,"v":"5"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":58,"v":"DN 4"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":67,"v":"DN 6"}]}
- 最高使用流体圧力: 6 MPa
- 流体温度: 0 ~ 60 °C
- 呼び径
:
1/4''“ (DN 4) ~ 1 1/4''“ (DN 25)
- 接続方式
:
NPT ねじ | フレア
- ボディ材質
:
PFA | PTFE
- 適合性: FDA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":6,"v":"NPT \u306d\u3058"}],"ANTRIEBSART":[],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1284,"v":"PTFE"},{"i":1288,"v":"PFA"}],"KONFORMITAET":[{"i":25,"v":"FDA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":60,"v":"60"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":58,"v":"DN 4"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":67,"v":"DN 6"}]}
- 計測レンジ:~ 6 MPa
- 計測誤差:目標値の ± 1 %
- 入力信号4 - 20 mA
- 流体温度:~ 80 °C
- 周囲温度:~ 60 °C
- ボディ材質:PTFE
- 接続方式:フレア
{"ANSCHLUSSART":[{"i":12,"v":"Conexi\u00f3n tipo Flare"}],"ANTRIEBSART":[{"i":2,"v":"Eje libre"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":22,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1284,"v":"PTFE"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":80,"v":"80"}],"NENNWEITE":[{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"}]}