"GEMÜ 3020 はタービン式体積流量計です。計測ユニットは流体と隔離され、整流器が組み込まれています。評価ユニットは工業規格の信号で工場出荷時に校正されています。"
- 極めて少ない圧力損失
- 短い一次側/二次側最小経路長
- 高精度の体積流量計測
- 整流器を内蔵
- 計測レンジ 液体:120 ~ 25000 l/h
- 計測誤差:目標値の ± 1 %
- 流体温度:-20 ~ 80 °C
- 使用流体圧力:~ 10 MPa
- 呼び径:DN 25 ~ 50
- 接続方法:ユニオン
- 計測管材質:PVC-U | PVDF
- 電気接続:デバイスコネクター,型式 A
- 電源電圧:24 V DC
- 適合性:EAC
![Fabrication of metallic microcomponents by electroforming Fabrication of metallic microcomponents by electroforming](gemu-cdn2/anwendungsfaelle/bilder/26/IMGP5458_2018.jpg)