GEMÜ 840

フローメーター

  • 説明
  • 特徴
  • 詳細技術説明

流量計 GEMÜ 840 は部分流原理に基づいて機能します。この装置は 3 つの部品で構成されます:主流ユニット,部分流ユニット,手動ダイアフラムバルブ。

  • 高い計測精度,取扱いが容易
  • 耐衝撃性,耐食性
  • 幅広い計測レンジ 3 ~ 50 m³/h(オリフィス直径に応じて)
  • 部分流計測管はシステムの稼働中も交換可能
  • 接続方法:突き合せ溶接
  • 計測レンジ 液体:2500 ~ 50000 l/h
  • 計測誤差:目標値の ± 1%,計測値の ± 3%
  • 流体温度:5 ~ 90 °C
  • 使用流体圧力:~ 10 MPa
  • 呼び径:DN 65 ~ 65
  • 計測管材質:PSU
  • フロート材質:PP | PVC-U