面積式流量計 GEMÜ 850 には,透明な計測管が備えられています。計測管に印字された目盛は,それぞれの計測流体に適合します。計測管側面のダブテール部に,設定値インジケーター,リミットスイッチ,流量トランスミッターを取り付けることができます。
- 高い計測精度,取扱いが容易
- 大きな見やすい目盛による優れた視認性
- ATEX 防爆仕様をオプションで用意
- 500 以上の標準目盛,13,000 以上の特殊目盛を選択可能。その他のスケーリングについては,いつでもお問い合わせください。
- 耐食性プラスチック部品
- 接続方法:フランジ | ユニオン | 突き合せ溶接
- 計測レンジ 液体:0,1 ~ 1600 l/h
- 計測レンジ 気体:0,02 ~ 37,5 Nm³/h
- 計測誤差:目標値の ± 1%,計測値の ± 3%
- 流体温度:-20 ~ 120 °C
- 使用流体圧力:~ 15 MPa
- 呼び径:DN 10 ~ 25
- 計測管材質:PA | PSU | PVC-U,透明
- フロート材質:1.4571 (316Ti) | PP | PVC-U | PVDF
- 適合性:ATEX
![Ultrasonic cleaning Ultrasonic cleaning](gemu-cdn2/anwendungsfaelle/bilder/30/anwfall_05_07_2_2018.jpg)