GEMÜ C38 SonicLine は位相差方式で作動する超音波流量計です。向かい合わせの位置に取り付けられた 2 つのセンサーが,超音波信号の送信と受信を相互に行います。流れに沿う向きと逆の向きとで超音波信号の到達時間に差が生じます。これを利用して流速(V)が算出されます。流体が流れている場合は位相変位が生じます。発生した位相差は,流速に対して正比例します。流速と計測管の直径から流量が求められます。
- 極めて高い精度と再現性
- 極めて高速な計測値サンプリング(毎秒250回)
- 任意の配管断面積 - 機械的な可動部品なし
- ドーシング時間が 1 秒以下となるような変動の非常に大きいプロセスにも対応
- 高い耐薬品性
- ドーシング機能を内蔵
- 最高使用流体圧力: 6 MPa
- 流体温度: 0 ~ 80 °C
- 呼び径 : 3/8''“ (DN 6) ~ 1''“ (DN 20)
- ボディ材質 : PFA
- 接続方法: フレア