- 最高使用流体圧力: 6 MPa
- 流体温度: 0 ~ 80 °C
- 呼び径
:
3/8''“ (DN 6) ~ 1''“ (DN 20)
- ボディ材質
:
PFA
- 接続方法: フレア
{"ANSCHLUSSART":[{"i":12,"v":"\u30d5\u30ec\u30a2"}],"ANTRIEBSART":[{"i":2,"v":"\u30a2\u30af\u30c1\u30e5\u30a8\u30fc\u30bf\u30fc\u306a\u3057"}],"DFM_FUNKTIONSPRINZIP":[{"i":1,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"KONFORMITAET":[{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":80,"v":"80"}],"NENNWEITE":[{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":67,"v":"DN 6"}]}