GEMÜ 1436 cPos

インテリジェントポジショナーおよびプロセスコントローラー

  • 説明
  • 特徴
  • 詳細技術説明
  • Accessories

電空式デジタルポジショナー GEMÜ 1436 cPos はオプションの内蔵プロセスコントローラーを使って,単動型または複動型のリニアアクチュエーターまたはクウォーターターンアクチュエーターを備える空気操作式プロセスバルブの制御に用いられます。センサーからの入力信号(流量,圧力,温度など)は,オプションで組み合わせたプロセスコントローラーによって検出され,設定値に従って制御されます。GEMÜ 1436 cPos は,保護されたコントロールボタンと LCD ディスプレイを備えた堅牢なハウジングを備え,製品を複雑な制御対象に合わせて個別に適合させることができます。追加の機器を使用すると,コントローラーをフィールドバス環境で直接使用できます。

  • オートメーションの可変機能制御用のデジタル入力(オプション)
  • Profibus DP,Profinet および DeviceNet などのフィールドバスインターフェース(オプション)
  • アイドル状態では空気使用なし
  • 各種のバルブアクチュエーターに簡単に適合可能
  • ユーザーレベルに応じたアクセス権
  • 高い流量値
  • 周囲温度:~ 60 °C
  • 使用流体圧力:1,5 ~ 7 MPa
  • 効果:単動型 | 複動型
  • 流量性能:100 Nl/min | 172 Nl/min | 84 Nl/min
  • 計測レンジ:最大 30 mm,線形 | 最大 50 mm,線形 | 最大 75 mm,線形 | 最大 90°,ラジアル
  • 電源電圧:24 V DC
  • 電気接続:M12 プラグインコネクター
  • 適合性:EAC

見つかった製品

製品動画

Culivated Meat Teaser

00:56 min
53 閲覧数
オンライン開始時 20.12.2023
Beer manufacturing / fermentation system

製品用途

ビール製造 / 発酵設備

ビール醸造の知識は数千年前から存在し,古代エジプト人が簡素な道具を使って実際にビールをつくっていたことが分かってします。現代は,最新の衛生的プロセスにより,高品質のビールが製造されています。ビールづくりには,醸造法のほか,機械と原料についても豊富な知識が要求されます。水やライ麦,ホップ,酵母などの原料を加工,調合し,何段階にもわたるステップを経て,ドイツ純粋法(ビール醸造に関する法律)を満たす飲み物が完成します。麦芽を絞り,濾過した液状のエキスを加熱します。続いて,この高温の麦芽汁を冷まします。次の重要な工程は発酵です。そのために,冷やした麦芽汁に酵母を加え,無菌の空気 / 酸素を吹き込みます。酸素は酵母細胞を活性化する働きをします。こうして得られた,まだ十分に発酵していない若いビールを発酵タンクに移します。酵母の働きで,エキス / 糖分がアルコールと炭酸ガスに変わり,同時に熱を放出します。

製品に関するニュース

26.02.2020

多方面にわたる信頼と実績 – 新しい Profinet フィールドバスインターフェース付き GEMÜ 1436 cPos