電空式デジタルポジショナー 1436 eco cPos は,単動型リニアアクチュエーターまたはクウォーターターンアクチュエーターを備える空気操作式プロセスバルブの制御に用いられます。堅牢でコンパクトなケーシングには,コントローラー,トラベルセンサー,スイッチバルブ,ステータス LED が内蔵されています。本製品は工場出荷時に予め設定作業が行われているため,操作キーのあるディスプレイは完全に廃止されています。圧縮空気および電気の接続部は省スペースで,取り付け方向にアクセスしやすい配置となっています。これらの特長によりポジショナーは,基本的な要件に対応した制御対象に対してコスト効率に優れたソリューションとなっています。
- アイドル状態では空気使用なし
- 各種のバルブアクチュエーターに簡単に適合可能
- 自動初期化により素早く運転を開始できる
- Speed-AP 機能による迅速な設置と初期設定
- 工場出荷時の設定作業により操作が簡単
- 高い流量値
- 周囲温度:~ 60 °C
- 使用流体圧力:1,5 ~ 7 MPa
- 効果:単動型
- 流量性能:100 Nl/min | 84 Nl/min
- 計測レンジ:最大 30 mm,線形 | 最大 50 mm,線形 | 最大 75 mm,線形 | 最大 90°,ラジアル
- 電源電圧:24 V DC
- 電気接続:M12 プラグインコネクター
- 適合性:EAC | UL listed