スイッチボックス GEMÜ 4241 は,空気操作式のリニアアクチュエーターへの取り付けに最適です。バルブスピンドルへの直接取り付けにより,2 線式近接スイッチ(NAMUR)によってバルブストロークは電気抵抗値として検知されます。内蔵空気制御用ソレノイドバルブにより,プロセスバルブが直接制御されます。
- 2 線式近接スイッチ(NAMUR)によるポジションフィードバック機能
- ロッキングレバーによる調整可能なエンドポジション公差
- GEMÜ 製バルブまたは他社製アクチュエーターに対応
- 補助の手動操作を内蔵
- ゾーン 1 および 21 用防爆
- 計測レンジ: 最大 75 mm,線形 | 最大 90°,ラジアル
- 周囲温度: 0 ~ 50 °C
- 流量性能: 250 Nl/min
- 電気接続: M16 ケーブルグランド
- スイッチの種類: 2 線式近接スイッチ(NAMUR)
- 通信方法:
- 電源電圧: 8 V DC
- 適合性: ATEX | EAC | IECEx