![GEMÜ PC50 iComLine variant reduction thanks to the modular design GEMÜ PC50 iComLine variant reduction thanks to the modular design](gemu-cdn2/anwendungsfaelle/bilder/151/419x215_PC50_modulare_bauweise.jpg)
GEMÜ のカスタマイズ仕様 PC50 iComLine ブロックバルブソリューションは,半導体産業における傑出したプロセスツールです。特にドレインアプリケーション(流体圧力が重力のみにより生成されるアプリケーション)においては,接続部の数量,種類,およびサイズの異なる,シンプルな構成のマルチポート分配ブロックが使用されています。安全性を高いレベルに維持しつつ,柔軟かつコスト効率に優れた形で種々の要件を可能にするため,GEMÜ の PC50 iComLine バルブブロックはモジュール設計により様々なオプションをご提供しています。
GEMÜ がモジュール設計のブロック構造により,ドレインのブロックをどのようにして効率的に実現しているかについて,このアプリケーションフライヤーでご確認ください。