耐圧防爆の電気式ポジションインジケーター GEMÜ 1205 は,積み重ねられた技術によって厳しい周囲環境でも使用可能です。
防爆エリアでの使用向けに特別設計された,リニアアクチュエーター用ポジションインジケーター GEMÜ 1205 は,積み重ねられた技術を基に個々のアプリケーションに対応することを目指しています。ポジションインジケーターは,耐圧防爆の堅牢なアルミニウム製ケーシングを備え,防爆構造の種類としては「安全増防爆」となっています。加えて内部のすべての可動部品は長寿命設計となっております。
ポジションインジケーター GEMÜ 1205 は無段階調整が可能なマイクロスイッチを装備しており,これにより,ストローク 2 ~ 70 mm のバルブの開閉ポジションを正確に検知することができます。
このポジションインジケーターは,ATEX 規格カテゴリー 2,ゾーン 1 およびゾーン 21 の 防爆エリアで求められる条件,また -20°C までの過酷な低温条件での使用に耐えるように設計されています。