![](fileadmin/user_upload/Aktuelles/News/2019/GEMUE_f40-f60_300px.jpg)
無菌充填工程における機器の更新およびメンテナンス作業を減らすため,ユニークでどんな流体にも対応可能なシーリング技術をお求めいただけるようになりました。
液体の充填技術
多様化する飲料,液体食品,医薬品および化粧品を確実に定量で充填することは,プラントエンジアおよび運転者にとって大きな課題となっています。ビン,缶,小袋(サッシェイ)というように容器の形状が多様なことも,充填の作業を複雑なものにしています。
コーン形状シールによる機器更新作業の低減
バルブ専門メーカーの GEMÜ は,厳しさを増す要件に応えて市場に革新的なフィリングバルブラインナップを提供します。このラインナップは,「ACHEMA Innovation Award」を受賞した GEMÜ PD(プラグダイアグラム)テクノロジーに基づくものです。この新しいシールコンセプトは,改良 PTFE(TFM™)製の耐性に優れたコーン形ダイアフラム(PD)で構成されます。これにより,ミルクやレモネードのような炭酸,果肉,油分を含んだ流体の無菌充填が可能になります。加えて,空気操作式 GEMÜ F40 および電動式 GEMÜ F60 は,コーン形状により最大ポジショニング精度 10 µm ときわめて精密なドーシングが可能です。さらにこの新しいシールコンセプトは,アクチュエーターと接液部を完全に隔離します。バルブは FDA および USP Class VI に適合し,「Hygienic Design(衛生設計)」および食料品 EC 指令 No. 1935/2004 の要件を満たします。
カートリッジ部品交換システムによる容易なメンテナンス
空気操作式フィリングバルブ GEMÜ F40 は,コンパクトな設計にもかかわらず高い流量能力と精密で迅速な制御を可能にします。同時に特許取得のカートリッジ部品交換システムによりメンテナンスを容易かつ迅速に行うことができ,長時間におよぶ操業停止をする必要がなくなります。広範な GEMÜ アクセサリーラインナップから,ストロークリミッターあるいはポジショナーといったアクセサリーを,オプションとして充填バルブに合わせて搭載することもできます。
移動式充填設備,クリーンルームあるいはアイソレーターでも精密に制御
市場では多様な機能の他に,必要な場合には圧縮空気なしでも作動できる移動式システムが求められることもあります。電動フィリングバルブ GEMÜ F60 は,そのような用途および制御性の要件が厳しいあらゆる用途向けに設計されたものです。バルブの動作をフレキシブルに変更可能な電動式のため,流体や充填容器を変更する際にシステムの設定および調整の作業は簡単になります。充填曲線を正確にプログラミングすることで,あらゆる流体および充填容器に対して,最適な充填量と充填速度に設計することができます。サーボアクチュエーターの最小ポジショニング精度は 10 µm で,移動速度は最速 200 mm/s です。GEMÜ F60 は,コントローラーを介して,充填設備のソフトウェアを制御する中央機械制御系に直接組み込むことができます。そのため GEMÜ F60 は,リニア充填機あるいはラウンド充填機での使用,医薬品の充填あるいは輸液パックの充填に特に適しています。フィリングバルブ GEMÜ F60 は排気を発生させないので,クリーンルームでもアイソレーターでも使用することができます。
フィリングバルブ GEMÜ F40 と GEMÜ F60 は,新しい GEMÜ フィリングバルブラインナップの創設を意味するものです。充填設備に応じてカスタマイズが可能なモジュール式ラインナップの構築に向けて,現在製品ラインナップを段階的に拡張しています。