GEMÜ 一般産業向けボールバルブ

GEMÜ 一般産業向けボールバルブ

GEMÜ 一般産業向けボールバルブ

ボールバルブ GEMÜ B20 および

バルブ専門メーカーの GEMÜ は,一般産業向けボールバルブの品揃えを改訂,拡充します。厳選された構造に的を絞り,多様な用途をカバーします。

すべてのボールバルブは,化学技術,水処理,機械工学,加工産業,エネルギーおよび環境技術での使用をはじめとした,一般産業向けに設計されています。GEMÜ のボールバルブは,特に流体の制御および調整に用いられます。

GEMÜ は産業用途に的を絞り,ボールバルブで金属製のシャットオフバルブの製品ラインナップを更新しました。

新しいボールバルブの製品ラインナップは,ユーザーの皆様から信頼を寄せられているおなじみの設計をさらに発展させたもので,一般的なすべての規格を満たしています。加えてアップデートの一環として,シーリング技術と設置の際に役立つ仕様が最適化されました。GEMÜ の新世代ボールバルブの大幅な更新により,新製品ボールバルブ GEMÜ B シリーズが発売されました。

GEMÜ B20
GEMÜ B20 ボールバルブは,その軽量さとコンパクトな設計が特長です。2 ピースボディの金属製の 2/2-way ボールバルブで,手動操作式です。プラスチック製ハンドレバーはロック可能です。シートシールは PTFE 製で,JIS規格および NPT,DIN ねじ接続にも対応しています。

GEMÜ BB02, B22, B42, B52
GEMÜ BB02,B22,B42 および B52 ボールバルブは,3 ピースボディの金属製の 2/2-way ボールバルブをベースとしており,呼び径 8A ~ 100A のサイズをお求めいただけます。これらのボールバルブは真空アプリケーションに適していて,メンテナンスがほとんど必要ありません。ボディは 3 ピース構造のため,組み立てが簡単です。DIN EN ISO 5211 準拠した標準的なトップフランジにより,アクチュエーターの取り付けと交換が簡単に行えます。突き合せ溶接,フランジおよびねじ込み式ソケットの接続に対応しています。

このシリーズでは,以下の構造をご用意しています:

GEMÜ BB02 はベアシャフト(駆動部なし),GEMÜ B22 は手動操作のためのハンドレバー,GEMÜ B42 は空気操作式,GEMÜ B52 は電動式です。

GEMÜ BB06, B26, B46, B56
GEMÜ BB06,B26,B46 および B56 ボールバルブは,金属製の 1 ピースボールバルブです。これらのボールバルブは,呼び径 15A ~ 100A のサイズをお求めいただけます。ボールがフルボア式であるため,コンパクトな設計ながら高い流量値を達成しています。GEMÜ BB02,B22,B42,B52 シリーズ同様に PED に適合し,静電防止ユニット付きの ATEX 仕様もご用意しています。コンパクトフランジシリーズでは,DIN EN ISO 5211 準拠の標準的なトップフランジによりアクチュエーターを簡単に取り付けることができます。

このシリーズでは以下の構造をご用意しています:

GEMÜ BB06 はベアシャフト(駆動部なし),GEMÜ B26 は手動式,GEMÜ B46 は空気操作式、B56 は電動式です。

GEMÜ は種々のボールバルブシリーズにより,多くの産業分野に最適なソリューションを提供します。新発売のボールバルブ,B シリーズは,ゲミュージャパンでお求めいただけます。

B42
.jpg
499 K
jap
.docx
78 K