![](fileadmin/user_upload/Aktuelles/News/2020/GEMUE_R90_GEMUE_R91_300px.jpg)
バルブの専門メーカー GEMÜ は製品ラインナップに,GEMÜ R90 プレートチャッキバルブと GEMÜ R91 デュアルプレートチャッキバルブを加え,製品ラインナップを拡充します。これらのチャッキバルブは流体温度 -200~400 ℃の範囲に耐えられるため,非常に高い温度および非常に低い温度での使用に適しています。
どちらのチャッキバルブも一般産業向け,特に化学技術,水処理,機械製作またはエネルギーおよび環境技術での使用向けに設計されています。液体,気体および蒸気に使用できます。
GEMÜ R90
GEMÜ R90 は主な機能である逆流防止に加えて,冷却および加熱回路内の重力循環チェック用途でも使用することができます。ポンプシステムでは短絡チェックとして,あるいは真空破壊器としてコンテナおよび配管の保護に使用できます。特殊なプレートガイドにより弁体の傾きを防止します。GEMÜ R90 は ANSI,ASME および EN 規格に準拠した中間フランジ仕様として,呼び径15~300A まで対応しています。さらに GEMÜ R90 用に ATEX,FDA,または KTW 規格に準拠したバージョンもご用意しています。
GEMÜ R91
GEMÜ R91 デュアルプレートチャッキバルブは 2 枚の半円形のプレートを備えており,流動抵抗の低さが特徴です。デュアルプレートチャッキバルブは配管システム内の逆流防止として,あるいはポンプシステムの短絡チェック用途でも使用できます。さらに GEMÜ R91 チャッキバルブには,スプリング付きのダブルプレート設計により,プレートの開放圧を制御できるという利点もあります。加えて GEMÜ R91 は最大 + 60 ℃までの使用に対して WRAS 認証も取得しており,ANSI,ASME および EN 規格に準拠した中間フランジ用途向けに,呼び径 50~600A まで対応しています。
どちらのチャッキバルブも DIN EN 558-1,シリーズ 49 または DIN EN 558-1,シリーズ 16 に準拠した標準化された取付け幅になっています。お客様のご要望に応じて様々な材質をご用意しています。
ソフトシートのシーリングにより,EN 12266-1/P12 に準拠した新しいチャッキバルブは漏水率 A を達成しました。