![](fileadmin/user_upload/Aktuelles/News/2020/GEMUE_GDR_300px.jpg)
バルブ専門メーカー GEMÜ は,空気操作式バタフライバルブとボールバルブの製品ラインナップを拡大し,将来的にはシンプルで基本的なアクチュエーター GEMÜ GDR または GSR を備えたバリエーションも提供する予定です。
GEMÜ GDR および GSR は,空気操作式バタフライバルブとボールバルブ用の基本的なアクチュエーターです。単動型の GEMÜ GSR ならびに複動型の GEMÜ GDR は,非腐食性環境での単純な開閉アプリケーションに適しています。エンドポジションは ± 5° に調整可能です。アクチュエーターは最小 0.25. MPa,最大 0.8 MPa の制御圧力で操作でき,低から中程度のサイクルでの使用に適しています。開閉を目視確認できるポジションインジケーターは,スケールリング付きのトリガーカムで表示され,配管内のバタフライディスクの位置をすばやく簡単に特定することができます。
DIN EN ISO 5211 に準拠した F03 から F14 までの標準化されたフランジ接続部により,最大呼び径 350A までの GEMÜ クォーターターン式バルブにすばやく簡単に取り付けることができます。これらのアクチュエーターにはポジションインジケーター,パイロットバルブ,その他のアクセサリー用の VDI/VDE3845 に準拠したインターフェースが備わっています。さらに,アルミニウム製ハウジングとエポキシ樹脂コーティングされたカバーにより,アクチュエーターは腐食から保護されています。