![](fileadmin/user_upload/GEMUE_3040_200px.jpg)
バルブ,計測および制御システムメーカーの GEMÜ は,伝導性および非伝導性液体の流量を非接触で計測できる,新しい超音波流量計 GEMÜ 3040 を市場に導入します。
超音波流量計 GEMÜ 3040 の優れた特長として,広範な呼び径(DN 10 ~ 50)への対応,摺動部品の無い接液部,計測精度の向上,そして計測結果の再現性が挙げられます。0 ~ 1.6 Mpa の圧力の導性および非伝導性の流体を,実測値との誤差 2 % の精度で計測できます。この流量計は,-10 ~ 80° C の温度範囲で使用可能です。
高品質プラスチック製ボディのこの流量計は,酸やアルカリのような腐食性流体に使用することができます。.
冷却回路,化学プロセスあるいは給水システムでの使用は,広範な用途に対応した GEMÜ 3040 のアプリケーション例のごく一部に過ぎません。
標準装備の照明付きディスプレイにより,現場でもプログラミングが行えます。すべての重要な運転パラメータも流量計で直接確認でき,計測器は空配管の監視および積算計を標準装備しています。様々な用途との最適な統合のために,標準的な電気系統および機械系統の接続システムもお選びいただけます。
プロセス自動化あるいはプロセス監視においてはセンサーは制御回路において使用されることも多いので,計測器 GEMÜ 3040 を GEMÜ のバルブ,GEMÜ のポジショナーまたはプロセスコントローラーと組み合わせて,完全な圧力制御システムを構築することもできます。
超音波流量計の市場導入により,GEMÜ は計測システムにおける製品ラインナップを拡張しました。高純度用途に対しては,超音波流量計 GEMÜ C38 SonicLine をご用意しています。