![](fileadmin/user_upload/GEMUE_P600S_300px.jpg)
新製品の GEMÜ P600S マルチポートブロックバルブソリューションは,標準化された個別のコンポーネントを柔軟に組み合わせることができます。そのためこの新しいモジュール式システムは調達や在庫管理の面で有利であると同時に,それぞれの要件に個別に対応したアクチュエーターの動作経路や流路を実現します。
今日ではすでに多くの分野において,オーダーメイドされたマルチポートブロックバルブの他にも,プラスチックまたはステンレス製のモジュールや一部標準化されたブロックシステムが使用されています。モジュールの設計が体系化されているので,少数のベースボディをさまざまに組み合わせて複雑なバルブコンポーネントにすることができます。ベースボディの配置を変更することで,複雑なアクチュエーターの動作経路や流路を実現します。
新製品の革新的な M ブロックソリューション GEMÜ P600S は,さらに一歩進んで,柔軟な接続システムにより後からの接続部の変更を容易にし,様々なデザインのブロックを, 個別に各プロセスに統合することができます。
モジュール式のベースボディと接続部は個別の部品としてストックしておき,必要に応じて適切に組み合わせることができます。そのようにして GEMÜ は,プラントエンジニアおよびオペレーターの皆様が,いつでも現場においてプロセスプラントを柔軟に調整・拡張できるようなオプションを提供しています。GEMÜ P600S は,ステンレス製だけでなく、プラスチック製もご用意しています。
腐食性流体用のプラスチック製 GEMÜ P600S
新製品のプラスチック製 GEMÜ P600S は,腐食性流体の混合,分配,排出および供給のための多機能ソリューションを提供します。モジュール式の M ブロックダイアフラムバルブは,PP-H および PVC 材質,呼び径 8A ~ 25A のものをお求めいただけます。柔軟な接続システムにより,ベースボディは個々の必要に応じてスピゴット,ねじ込みソケットおよびユニオンエンドに対応可能です。
無菌アプリケーション用のステンレス製 GEMÜ P600S
新製品のステンレス製 GEMÜ P600S は,製薬,バイオテクノロジー,および食品分野の要件の厳しい流体の混合,分配,排出および供給のための多機能ソリューションを提供します。モジュール式の M ブロックダイアフラムバルブは,様々なステンレス材,呼び径 20A および 25A のものをお求めいただけ,それ以外の仕様にはオプションで対応いたします。柔軟な接続システムにより,ベースボディは要件に応じてスピゴット,フランジまたはクランプに対応可能です。個々のコンポーネントのインターフェースは,標準化された無菌接続に基づいて設計されています。