![](fileadmin/_processed_/f/0/csm_pinch_valves_a5a2db957c.jpg)
新製品の Q シリーズにより,GEMÜ はピンチバルブを含む幅広いバルブのラインナップを拡充します。
Qシリーズには,空気操作式ピストンアクチュエーター GEMÜ Q30(プラスチック製)および GEMÜ Q40(ステンレス製)の他に,新製品で電動式のGEMÜ Q50 eSyStep が含まれます。バルブはシングルユースのアプリケーション用に特別に設計されており,流体を運ぶチューブの迅速かつ簡単な交換を可能にします。
チューブ内の流体を制御あるいは調整するためにコンプレッサーを使用します。特別に開発されたコンプレッサーの形状により,チューブにかかる圧力は非常に小さくなっています。これにより負荷は最小限に抑えられ,製品寿命を延ばすことができます。
新製品のピンチバルブは,チューブ交換を迅速,簡単,そして工具なしで行えるように設計されています。同時に安全リングが,チューブホルダーが意図せず開いてしまうことを防止します。チューブホルダーは,稼働中の安全ガードとしても機能します。
1つのバルブのサイズで,複数のチューブサイズに対応しています。バルブのサイズはそのままでチューブのサイズを変更する場合には,チューブホルダーとコンプレッサーは後から交換できます。その際アクチュエーターは装置に残し,取り外してはいけません。
クリーンルームにおけるバルブのパネル取り付けなどのために,オプションでステンレス製フランジプレートもご用意しています。
GEMÜ の Q シリーズは,ミキシング,発酵あるいは細胞採取などの種々の用途に適しています。その他には,精製,ろ過あるいはクロマトグラフィーなどの用途にも使用できます。
GEMÜ ピンチバルブおよびシングルユース製品ラインナップの詳細については,GEMÜ ウェブサイト www.gemu-group.com/single-use をぜひご覧ください。