![](fileadmin/_processed_/4/e/csm_GEMUE_550_300px_ca78960bdf.jpg)
インゲルフィンゲン(ドイツ)のバルブメーカー GEMÜ のアングルシートバルブ GEMÜ 550 は,DVGW によるガス関連認証を受けたものをお求めいただけるようになりました。
アングルシートバルブ GEMÜ 550 は,DIN EN 161:2013-04 および DIN EN 16678:2016-02 に準拠した DVGW 認証を取得しました。認証取得によりこのアングルシートバルブは,ガスバーナーおよびガス器具において第 2 および第 3 種別の可燃性ガス用のシャットオフバルブとして使用することができるようになりました。これらの種別のガスとして一般に,天然ガス,石油ガス,メタンを主成分とするバイオガス,プロパンおよびブタンを含む液化ガス,さらに水素を主成分としています。
流れ方向が「フローアバブシート」仕様のアングルシートバルブ GEMÜ 550 は,可燃性ガスでの使用に適しています。この仕様のバルブでは,1 次側圧力によりシール力が低減することはありません。最大使用圧力は 1 MPaです。