スマートフォンやタブレット向けの新しい GEMÜ アプリを使用すると,製品の一意的な識別,直感的な操作,そして製品情報の呼び出しを簡単に行うことができます。さらに,GEMÜ の全製品ラインナップをポケットに入れることができるようになりました。GEMÜ アプリは,GEMÜ のバルブ,計測,および制御システムの取り扱いを快適なものにする数多くの機能を提供します。
簡単な製品の初期化と設定
GEMÜ の新しい電動製品は,Bluetooth 接続を介して GEMÜ アプリにより,初期化,設定,パラメーター設定,位置検知できるようになりました。GEMÜ アプリは,プロセス値とステータス情報の両方を詳細表示し,パラメーターの設定とエラーの解析をサポートします。アプリの開発においては,GEMÜ 製品を直感的に操作できるように,使いやすさを特に重視しました。新しい GEMÜ 1441cPos-X ポジショナーは,GEMÜ アプリで操作できる最初の製品です。
一意的な製品識別と製品資料へのアクセス
デジタル製品ラベル(QR コード)または RFID タグを備えた GEMÜ 製品は,アプリを使用して一意的に識別できます。その結果ユーザーの皆様は,プラントにいながら適切な製品情報と製品資料を確認することができます。さらに,取得した製品の証明書や認証などの固有の情報を呼び出すことができます。GEMÜ は,現在使用可能なドキュメントと製品納品時のドキュメントの両方を提供します。これにより,変更や拡張を直ちに確認できます。
製品情報へのモバイルアクセス
新しい GEMÜ アプリにより,外出先でも一般的な GEMÜ 製品情報や製品資料に簡単にアクセスできます。ユーザーの皆様は,データシート,操作手順,取扱説明書,製品フライヤー,および製品の選択をサポートするその他の情報にすばやくアクセスできます。資料をオフライン環境でも利用できることは特に有用なもので,インターネットにアクセスできないプラントにおいても資料を利用することができます。
さらに GEMÜ アプリは,ユーザーの皆様にすばやく簡単に連絡する方法も提供します。ACHEMA 2022 向けに特別なハイライトをご用意しました:アプリのユーザーの皆様は,無料の 1 日入場券を予約できます。
現在,プロセス産業のデジタル化においてプラントオペレーターとプラントエンジニアをサポートするさらなる機能を開発中です。
GEMÜ アプリはドイツ語,英語,フランス語で利用でき,Android および iOS の両方のオペレーティングシステムに対応しています。GEMÜ アプリは,Google PlayStore および AppStore からダウンロードできます。GEMÜ アプリの詳細については,www.gemu-group.com/app をご覧ください。