気体アプリケーション用の信頼性の高いクォーターターンバルブ

気体アプリケーション用の信頼性の高いクォーターターンバルブ

気体アプリケーション用の信頼性の高いクォーターターンバルブ

GEMÜ R480 Victoria シリーズのバタフライバルブおよび GEMÜ B20 ボールバルブは,DVGW 気体アプリケーション認証を取得しました。

GEMÜ R480 Victoria および GEMÜ B20 は,天然ガス(主にメタン),プロパン,およびブタン含有液化ガスなどのさまざまな気体での使用に適しています。これらのバルブは,ガス生成,ガス処理,およびガス供給分野についての認証を取得しています。これには,ガスバーナーおよびガス器具における第 2 および第 3 ガス属の可燃性ガスの使用が含まれています。さらに,水素の使用もカバーしています。DVGW 規制により,これらのバルブがさまざまな気体環境において,高い信頼性をもって精密に機能することが確認されています。

バタフライバルブは,呼び径 25 A ~ 600 A をお求めいただけます。お求めの際には,気体用であることを示す「G」の記号を指定して特殊機能用としてご注文いただけます。「G」特殊機能の呼び径 8 A ~ 65 A の GEMÜ B20 ボールバルブも,可燃性ガスでの使用に適したものとなっています。目視による識別を良好なものにするため,オプションで黄色のハンドレバーもお求めいただけます。どちらのクォーターターンバルブも,DIN EN 13774 に準拠した型式試験を受けています。

GEMÜ R480 Victoria バタフライバルブは DG-313CQ0540 の登録番号,GEMÜ B20 ボールバルブは 22-00143-AB01-130 の登録番号で認定を取得し,リストに掲載されています。

Download

プレスリリース

docx217 KB

写真

jpg327 KB