ステンレスまたは真ちゅう製のソフトシートのバタフライバルブ GEMÜ 411 には,人間工学に基づき設計された耐腐食性に優れたプラスチック製ハンドレバーが付いています。バルブに組み込まれたロック機構により,誤操作を防止できます。丸みを帯び研磨されたディスクエッジが,バタフライバルブを頻繁な開閉動作に最適なものにしています。バタフライバルブの表面はさらに処理することが可能です。
- 真空アプリケーションと低温に適しています
- ステンレスまたは真ちゅう製の高品質のバタフライバルブ
- 小さいサイズで用意
- コンパクトで安定したボディ
- ロック機構を内蔵した人間工学に基づいた形状のハンドレバー
- 流体温度:-20 ~ 120 °C
- 周囲温度:-10 ~ 60 °C
- 使用流体圧力:~ 10 MPa
- 呼び径:DN 15 ~ 50
- 接続方法:ねじ | フェルール | 突き合せ溶接
- 接続規格:ASME | DIN | EN | ISO | SMS
- ボディ材質:1.4408,インベストメント鋳造材料 | CW614N,真ちゅう | CW617N,真ちゅう
- カラー材質:EPDM | FKM | シリコン
- ディスク材質:1.4408,インベストメント鋳造材料 | CW614N,真ちゅう | CW617N,真ちゅう
- 適合性:ATEX | EAC | FDA
製品動画
Videotutorial: Modifying to an pneumatic NO NC actuator
03:32 min
118 閲覧数
オンライン開始時 03.11.2021