ステンレスまたは真ちゅう製のソフトシートのバタフライバルブ GEMÜ 415 は,省スペースのピストンアクチュエーターを介して空気圧で作動します。「ノーマルクローズ」および「ノーマルオープン」,「ダブルアクティング」の作動タイプがあります。または,安価な Rack’n’Pinion アクチュエーターを取り付けることもできます。丸みを帯び研磨されたディスクエッジが,バタフライバルブを頻繁な開閉動作に最適なものにしています。バタフライバルブの表面はさらに処理することが可能です。
- 真空アプリケーションと低温に適しています
- ステンレスまたは真ちゅう製の高品質のバタフライバルブ
- 小さいサイズで用意
- コンパクトで安定したボディ
- プラスチック製または金属製で耐食性に優れ,かつ省スペースのピストンアクチュエーター
- 流体温度:-20 ~ 120 °C
- 周囲温度:~ 60 °C
- 使用流体圧力:~ 10 MPa
- 呼び径:DN 15 ~ 50
- 接続方法:ねじ | フェルール | 突き合せ溶接
- 接続規格:ASME | DIN | EN | ISO | SMS
- ボディ材質:1.4408,インベストメント鋳造材料 | CW614N,真ちゅう | CW617N,真ちゅう
- カラー材質:EPDM | FKM | シリコン
- ディスク材質:1.4408,インベストメント鋳造材料 | CW614N,真ちゅう | CW617N,真ちゅう
- 適合性:ATEX | EAC | FDA
適合するアクセサリー
製品動画
Videotutorial: Modifying to an pneumatic NO NC actuator
03:32 min
115 閲覧数
オンライン開始時 03.11.2021