GEMÜ 417

手動操作式バタフライバルブ

  • 説明
  • 特徴
  • 詳細技術説明
  • Accessories

"バタフライバルブ GEMÜ 417 には,人間工学に基づいた設計の耐食性に優れたプラスチック製ハンドレバーが装備されています。バルブに組み込まれたロック機構により,誤って操作することを防止できます。"

  • 軽量
  • 耐食性に優れたプラスチック製ケーシング
  • ユニオンナットによる簡単組み立て
  • アンチツイストシステムとロック装置を備える人間工学に基づいたハンドグリップ
  • 流体温度:~ 60 °C
  • 周囲温度:-10 ~ 60 °C
  • 使用流体圧力:~ 6 MPa
  • 呼び径:DN 15 ~ 50
  • 接続方法:ユニオン
  • 接続規格:BS | DIN
  • ボディ材質:PVC-U,グレー
  • カラー材質:EPDM | FKM
  • ディスク材質:PVDF
  • 適合性:EAC

適合するアクセサリー

製品動画

Videotutorial: Modifying to an pneumatic NO NC actuator

03:32 min
106 閲覧数
オンライン開始時 03.11.2021
Vacuum Evaporator for Waste Water and Solvents

製品用途

排水および溶剤の減圧蒸発濃縮装置

減圧蒸発濃縮装置は,不純物を含む液体の嵩を減らすために使用されます。この技術は特に,排水または汚染物質を含む溶液の,液体分と不純物の分離に応用されます。その結果,最終的に処分する必要のある廃棄物分を最小限に減らせるほか,凝縮物は原則としてプロセスに戻すことができます。この技術は繊維産業や印刷業界で利用されています。印刷業界の場合は,インキやカラー印刷に使用する顔料,フォトポリマーなどを含む洗浄水の処理が目的です。このほか化学産業でも,使用済みの高濃縮化学薬品の体積を減らす目的で減圧蒸発濃縮が行われます。