"バタフライバルブ GEMÜ 423 には,メンテナンスをあまり必要としない電動クウォーターターンアクチュエーターが付いています。手動開閉機構と開閉を目視確認できるポジションインジケーターが標準装備されます。
- 軽量
- マイクロスイッチによってエンドポジションの調整が可能です。
- 耐食性に優れたプラスチック製ケーシング
- ユニオンナットによる簡単組み立て
- コンパクトな構造
- 流体温度:~ 60 °C
- 周囲温度:-10 ~ 60 °C
- 使用流体圧力:~ 6 MPa
- 呼び径:DN 15 ~ 50
- 接続方法:ユニオン
- 接続規格:BS | DIN
- ボディ材質:PVC-U,グレー
- カラー材質:EPDM | FKM
- ディスク材質:PVDF
- 電源電圧:12 - 24 V AC/DC | 12 V DC | 24 - 240 V AC/DC | 24 V AC,50/60 Hz | 24 V DC
- 作動時間 90°:4 ~ 100 s
- 保護等級:IP 65, 66, 67, 68
- 適合性:CSA | EAC
適合するアクセサリー
製品動画
Videotutorial: Modifying to an pneumatic NO NC actuator
03:32 min
118 閲覧数
オンライン開始時 03.11.2021