GEMÜ 428

電動バタフライバルブ

  • 説明
  • 特徴
  • 詳細技術説明

ステンレスまたは真ちゅう製のソフトシートのバタフライバルブ GEMÜ 428 は,電気モーターによって駆動されます。手動開閉機構と開閉を目視確認できるポジションインジケーターが標準装備されています。丸みを帯び研磨されたディスクエッジが,バタフライバルブを頻繁な開閉動作に最適なものにしています。バタフライバルブの表面はさらに処理することが可能です。

  • 真空アプリケーションと低温に適しています
  • ステンレスまたは真ちゅう製の高品質のバタフライバルブ
  • 小さいサイズで用意
  • コンパクトで安定したボディ
  • 流体温度:-20 ~ 120 °C
  • 周囲温度:-10 ~ 60 °C
  • 使用流体圧力:~ 10 MPa
  • 呼び径:DN 15 ~ 50
  • 接続方法:ねじ | フェルール | 突き合せ溶接
  • 接続規格:ASME | DIN | EN | ISO | SMS
  • ボディ材質:1.4408,インベストメント鋳造材料
  • カラー材質:EPDM | FKM | シリコン
  • ディスク材質:1.4408,インベストメント鋳造材料
  • 電源電圧:12 V AC,50/60 Hz | 12 V DC | 24 V AC,50/60 Hz | 24 V DC
  • 作動時間 90°:4 ~ 100 s
  • 保護等級:IP 65, 66, 67, 68
  • 適合性:EAC | FDA

製品動画

Videotutorial: Modifying to an pneumatic NO NC actuator

03:32 min
125 閲覧数
オンライン開始時 03.11.2021
Dosing station for dyeing auxiliaries

製品用途

染色助剤定量ステーション

インジゴはバット染料の一種です。バット染料に共通した特徴として,染料が繊維と化学結合して繊維中に浸透するのでなく,顔料として付着し,繊維表面に被膜を形成することが挙げられます。木綿生地をインジゴで染める場合(例:デニム),助剤としてハイドロサルファイト(亜ジチオン酸塩)を使用します。それにより,非水溶性の青色のインジゴ染料が,水溶性の淡い黄色のロイコインジゴ(インジゴホワイト)に変わります。このプロセスは建化と呼ばれています。