GEMÜ 481 Victoria

空気操作式バタフライバルブ

  • 説明
  • 特徴
  • 詳細技術説明
  • Accessories

ソフトシートのバタフライバルブ GEMÜ 481 Victoria には金属製アクチュエーターが備えられており,空気圧によって駆動されます。「ノーマルクローズ」および「ノーマルオープン」,「ダブルアクティング」の作動タイプがあります。このバタフライバルブは,サイズ DN25 ~ 600 と標準化された取り付け長さのものが用意されています:ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 カテゴリー A(DIN 3202 K1)は,ウェハー接続,ラグ,および U 字セクションが用意されています。

  • 特殊なディスク形状により低トルクを実現
  • シール性が向上
  • 多様な材質により幅広いアプリケーションに対応
  • ISO 12944-6 C5-M に相当する堅牢なボディコーティング
  • 迅速な開閉速度
  • 組み立て,調整,検査済みのオプションアクセサリーが用意されています
  • 最小 250µm の膜厚
  • 漏れや気泡がなく,EN 12266-1/P12 に準拠した気密性,漏水率 A
  • 呼び径:DN 25 ~ 600
  • ボディ形状:U セクション | ウェハー | ラグ
  • 接続規格:AS | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS
  • ボディ材質:EN-GJS-400-15,球状黒鉛鋳鉄
  • ボディコーティング:エポキシ
  • カラー材質:EPDM | FKM | NBR | SBR,耐摩耗性
  • ディスク材質:1.4408,インベストメント鋳造材料 | 1.4408,研磨されたインベストメント鋳造材料 | EN-GJS-400-15,球状黒鉛鋳鉄
  • ディスクコーティング:EPDM | Halar® | Rilsan® | エポキシ
  • 適合性:ACS(仏飲料水衛生認証) | ATEX | Belgaqua | DNV GL | DVGW(独ガス水道事業連合会規約)ガス | DVGW(独ガス水道事業連合会規約)飲用水 | EAC | FDA | WRAS(英水質規制諮問会議)

適合するアクセサリー

製品動画

Videotutorial: Modifying to an pneumatic NO NC actuator

03:32 min
115 閲覧数
オンライン開始時 03.11.2021
GEMÜ butterfl y valves at the Trollmühle Waterworks - Uranium removal and partial deionization using Uranex® and Carix® procedures

製品用途

トロルミューレ水処理場の GEMÜ バタフライバルブ - URANEX® 法と CARIX® 法によるウラン除去と部分脱塩

ドイツのトロルミューレ水道組合は,ビンゲンアムライン近郊のヴィンデスハイムで浄水場を運営し,1 万 4,000 世帯の約 4 万 3,000 人に年間 220 万 m³ の飲料水を供給しています。ピーク時には 1 日当たりの需要が最高 8,500 m³ に達します。この浄水場には Krüger WABAG / VWS Deutschland GmbH が納入した URANEX® 設備が設置され,地質学的理由から原水に含まれるウランを,イオン交換によって最低レベルまで除去しています。そのほか,ここには CAドイツのトロルミューレ水道組合は,ビンゲンアムライン近郊のヴィンデスハイムで浄水場を運営し,1 万 4,000 世帯の約 4 万 3,000 人に年間 220 万 m³ の飲料水を供給しています。ピーク時には 1 日当たりの需要が最高 8,500 m³ に達します。この浄水場には Krüger WABAG / VWS Deutschland GmbH が納入した URANEX® 設備が設置され,地質学的理由から原水に含まれるウランを,イオン交換によって最低レベルまで除去しています。そのほか,ここには CARIX® 法で機能するイオン交換設備があり,これで原水中の塩分を部分的に取り除いています。

製品に関するニュース

08.10.2018

バタフライバルブ GEMÜ 480 Victoria の進化

GEMÜ バタフライバルブシリーズの新しい DNV-GL 認証は...