GEMÜ 490 Edessa

ベアシャフトバタフライバルブ

  • 説明
  • 特徴
  • 詳細技術説明

PTFE シートのバタフライバルブ GEMÜ 490 Edessa はベアシャフト(駆動部なし)を装備しています。ディスクとシャフトは一体型で,バルブボディとカラーは各種の仕様で納入可能です。バタフライバルブは,標準化された取り付け長さで,サイズ DN 25 ~ 1200(1½″ - 36″)が用意されています:ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 カテゴリー A(DIN 3202 K1)は,ウェハー接続,ラグが用意されています。

  • 化学的に腐食性の強い流体での使用に適しています
  • 高品質の材料の選択で,さまざまな組み合わが可能です
  • 1 ピースシャフトとディスクスプリング支持シールシステムによる高いシステム安全性
  • シャフトマウントと球形のディスク/スリーブ形状による長い耐用年数
  • 呼び径:DN 25 ~ 1200
  • ボディ形状:ウェハー | ラグ
  • 接続規格:AS | ASME | DIN | EN | ISO | JIS
  • ボディ材質:1.4404,ブロック材 | EN-GJS-400-18-LT,球状黒鉛鋳鉄 | S355J2 + N,鋳鋼材 | デュロプラスト VE,強化
  • ボディコーティング:エポキシ
  • カラー材質:PTFE / EPDM | PTFE / FKM | PTFE / シリコン | PTFE TFM™ / EPDM | PTFE TFM™ / FKM | PTFE TFM™ / シリコン
  • ディスク材質:1.4404 (316L),鍛造材料 | 1.4469,二重鋳造鋼材 | 2.4602 (alloy 22),ブロック材 | 3.7035,チタン
  • ディスクコーティング:PFA
  • 適合性:ATEX | EAC | FDA | Functional safety | TA-Luft(独大気汚染防止技術指針) | USP

製品動画

Videotutorial: Modifying to an pneumatic NO NC actuator

03:32 min
103 閲覧数
オンライン開始時 03.11.2021
GEMÜ valves in plants for modern sludge recycling