"ソフトシートのバタフライバルブ GEMÜ C480 はベアシャフト(駆動部なし)で提供されます。呼び径 DN 700 ~ 1600 で,ウェハー,ラグ,U タイプなど各種の接続バリエーションが用意されています。"
- 設置が容易
- 低トルク
- モジュール式構造
- 特殊なシール形状により大口径においても密閉性が高い
- 流体温度: -10 ~ 70 °C
- 周囲温度: -20 ~ 95 °C
- 使用流体圧力*: 3 ~ 16 MPa
- 呼び径*: DN 700 ~ 1600
- 取り付け長さ:ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 カテゴリー A(DIN 3202 K1)
- ボディ形状: U セクション | ウェハー | ラグ
- 接続方法: フランジ
- 接続規格:
- ボディ材質: EN-GJS-400-15
- カラー材質:
- ディスク材質:
- 適合性: ACS(仏飲料水衛生認証) | EAC
製品動画
Quality is the sum of all the parts: GEMÜ butterfly valve test rig
03:47 min
1090 閲覧数
オンライン開始時 16.09.2015