GEMÜ C481 Victoria

空気操作式バタフライバルブ

  • 説明
  • 特徴
  • 詳細技術説明

"ソフトシートのバタフライバルブ GEMÜ C481 には金属製アクチュエーターが備えられており,空気操作式です。呼び径 DN 700 ~ 1600 で,ウェハー,ラグ,U タイプなど各種の接続バリエーションが用意されています。"

  • 設置が容易
  • 低トルク
  • モジュール式構造
  • モジュール式駆動コンセプト
  • 特殊なシール形状により大口径においても密閉性が高い
  • 流体温度: -10 ~ 70 °C
  • 周囲温度: -20 ~ 95 °C
  • 使用流体圧力*: 3 ~ 16 MPa
  • 呼び径*: DN 700 ~ 1600
  • 取り付け長さ:ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 カテゴリー A(DIN 3202 K1)
  • ボディ形状: U セクション | ウェハー | ラグ
  • 接続方法: フランジ
  • 接続規格:
  • ボディ材質: EN-GJS-400-15
  • カラー材質:
  • ディスク材質:
  • 適合性: ACS(仏飲料水衛生認証) | EAC

製品動画

Quality is the sum of all the parts: GEMÜ butterfly valve test rig

03:47 min
1090 閲覧数
オンライン開始時 16.09.2015