ソフトシートのバタフライバルブ GEMÜ D451 には金属製アクチュエーターが備えられており,空気操作式です。「ノーマルクローズ」および「ノーマルオープン」,「ダブルアクティング」の作動タイプがあります。呼び径 DN 50 - 300 で,ウェハー接続です。
- 軽量
- 耐食性に優れたプラスチック製ケーシング
- 短い開閉速度
- 流体温度:5 ~ 90 °C
- 周囲温度:-20 ~ 60 °C
- 使用流体圧力:~ 10 MPa
- 呼び径:DN 50 ~ 300
- ボディ形状:ウェハー
- 接続規格:ANSI | EN | JIS
- ボディ材質:PP,強化
- カラー材質:EPDM | FKM
- ディスク材質:PP-H | PVC-C | PVC-U
- 適合性:EAC
適合するアクセサリー
製品動画
Videotutorial: Modifying to an pneumatic NO NC actuator
03:32 min
106 閲覧数
オンライン開始時 03.11.2021