"ソフトシートのバタフライバルブ GEMÜ D457 は手動操作式です。お客様の要望に応じて,金属製のハンドレバーまたはハンドギアが装備されます。呼び径 DN 50 ~ 300 で,ウェハー接続です。"
- 軽量
- 耐食性に優れたプラスチック製ケーシング
- プラスチック配管用に設計されたディスク出口寸法
- ロック位置付きのロック式プラスチック製ハンドレバー
- 流体温度:5 ~ 90 °C
- 周囲温度:-20 ~ 60 °C
- 使用流体圧力:~ 10 MPa
- 呼び径:DN 50 ~ 300
- ボディ形状:ウェハー
- 接続規格:ANSI | EN | JIS
- ボディ材質:PP,強化
- カラー材質:EPDM | FKM
- ディスク材質:PP-H | PVC-C | PVC-U
- 適合性:EAC
製品動画
Videotutorial: Modifying to an pneumatic NO NC actuator
03:32 min
115 閲覧数
オンライン開始時 03.11.2021